主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS6286A06D

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-bias startup, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Synchronous Rectification, Thermal shutdown Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-bias startup, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Synchronous Rectification, Thermal shutdown Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (VBM) 13 6 mm² (3 mm × 2 mm)
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 8mΩ 和 8mΩ 内部功率 MOSFET
  • 5.1µA 运行静态电流
  • 与其他行业标准器件一起实现多源采购
  • 1.2MHz 开关频率
  • 100% 占空比模式
  • 0.7% 的输出电压精度
  • 强制 PWM 或省电模式
  • DCS-Control 拓扑(恒定导通时间)
  • 输出电压:
    • 可在 0.6V 至 Vin 之间调节(使用外部 FB 分压器)
    • 0.4V 至 1.6V 固定电压(通过外部电阻器)
  • 输出电压放电
  • 断续短路保护
  • 具有内部上拉电阻的电源正常状态指示器
  • 热关断
  • 可调软启动
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 还可提供 8A 和 10A 版本,可带 I2C 接口(TPS6286A08、TPS6286A10),也可不带 I2C 接口(TPS6286B08 和 TPS6286B10)
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 8mΩ 和 8mΩ 内部功率 MOSFET
  • 5.1µA 运行静态电流
  • 与其他行业标准器件一起实现多源采购
  • 1.2MHz 开关频率
  • 100% 占空比模式
  • 0.7% 的输出电压精度
  • 强制 PWM 或省电模式
  • DCS-Control 拓扑(恒定导通时间)
  • 输出电压:
    • 可在 0.6V 至 Vin 之间调节(使用外部 FB 分压器)
    • 0.4V 至 1.6V 固定电压(通过外部电阻器)
  • 输出电压放电
  • 断续短路保护
  • 具有内部上拉电阻的电源正常状态指示器
  • 热关断
  • 可调软启动
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 还可提供 8A 和 10A 版本,可带 I2C 接口(TPS6286A08、TPS6286A10),也可不带 I2C 接口(TPS6286B08 和 TPS6286B10)

TPS6286A06D 器件是高频同步降压转换器,可提供高效灵活的高功率密度设计。这些转换器在中高负载条件下以脉宽调制 (PWM) 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件还可强制进入 PWM 模式运行,尽量减少输出电压纹波。凭借 DCS-Control 架构,这些器件可提供出色的负载瞬态性能和严格的输出电压精度。该器件具有带内部上拉电阻器(连接至 VIN)的电源正常状态信号(对于外部上拉电阻器选项,使用 TPS6286A06)和可调节软启动功能。该器件能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,该器件加入了断续短路保护以及热关断功能。

TPS6286A06D 器件是高频同步降压转换器,可提供高效灵活的高功率密度设计。这些转换器在中高负载条件下以脉宽调制 (PWM) 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件还可强制进入 PWM 模式运行,尽量减少输出电压纹波。凭借 DCS-Control 架构,这些器件可提供出色的负载瞬态性能和严格的输出电压精度。该器件具有带内部上拉电阻器(连接至 VIN)的电源正常状态信号(对于外部上拉电阻器选项,使用 TPS6286A06)和可调节软启动功能。该器件能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,该器件加入了断续短路保护以及热关断功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6286A 06 D 采用 2mm × 3mm QFN 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6A 同步降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-5-29

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS6286A06EVM-050 — TPS6286A06 评估模块

TPS6286AxxEVM-050 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS6286A06 和 TPS6286A10 降压转换器的操作与功能。该评估模块可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.2V 稳压输出。TPS6286A06EVM-050 的输出电流可高达 6A,TPS6286A10EVM-050 的输出电流可高达 10A。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS6286A06 and TPS6286A06D SIMPLIS Model (Rev. A)

SLUM961A.ZIP (2951 KB) - SIMPLIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (VBM) 13 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频