ZHCUCD0 July 2024 TPS6286A06 , TPS6286A10
TPS6286A06 和 TPS6286A10 器件是高频同步降压转换器,经优化可实现小解决方案尺寸和高效率等特性。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。该转换器在中高负载条件下以脉宽调制 (PWM) 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式 运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件可采用 2.00mm × 3.00mm QFN 封装。
本用户指南介绍了 TI 的 TPS6286Axx 器件评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用情况。TPS6286AxxEVM-050 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS6286A06 和 TPS6286A10 降压转换器的操作和功能。该 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.2V 稳压输出。TPS6286A06EVM-050 的输出电流可高达 6A,TPS6286A10EVM-050 的输出电流可高达 10A。本用户指南包括硬件设置说明、印刷电路板 (PCB) 布局、原理图和物料清单 (BOM)。
物品 | 说明 | 数量 |
---|---|---|
TPS6286A06EVM-050 | PCB | 1 |
TPS6286A10EVM-050 | PCB | 1 |
表 1-1 对 TPS6286AxxEVM-050 性能规格进行了汇总。
规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
输入电压 | 2.4 |
5.5 |
V | |||
输出电压设定点 |
1.2 |
V | ||||
输出电流 | TPS6286A06EVM-050 | 0 | 6.0 | A | ||
TPS6286A10EVM-050 |
0 |
10.0 |
A |
此 EVM 的 PCB 旨在适应该集成电路 (IC) 的可调电压版本,或带 VSET 的固定电压版本。在 EVM 上,可以通过使用反馈引脚调整电阻分压器支路,或更改 RSET 电阻器阻值来设置所需的输出电压。在 FPWM 模式下,器件的开关频率为 1.2MHz。
本节介绍了如何正确使用 TPS6286AxxEVM-050。
MH1 - VIN | 从EVM输入电源的正输入电压连接 |
J1-1 – VINsense、J1-2 – GNDsense | 输入电压感测连接。测量此处的输入电压。 |
MH2 – GND | 从 EVM 输入电源的输入返回连接 |
MH3 – VOUT | 正输出电压连接 |
J2-1 – VOUTsense、J2-2 - GNDsense | 输出电压检测连接。测量此处的输出电压。 |
MH4 – GND | 输出返回连接 |
JP1 – EN | EN 引脚跳线。使提供的跳线跨接 ON 和 EN 以开启 IC。使跳线跨接 OFF 和 EN 以关断 IC。 |
JP2 – PG | PG 引脚跳线通过一个上拉电阻器连接到 Vin 或 Vout |
JP3 – PG | PG 输出位于该接头的引脚 1 上,在引脚 2上 轻松接地。 |
JP4 – MODE/VSET | 可通过一个连接至 GND 的电阻器设置器件的启动电压。启动后,可通过连接至 Vin 或 GND 的跳线将 MODE 拉至高电平或低电平。 |
要操作 EVM,请按照节 2.1.1所述将跳线 JP1、JP2、JP3 和 JP4 设置到所需位置。将输入电源连接到 VIN 和 GND 之间的 MH1 和 MH2,并将负载连接到 VOUT 和 GND 之间的 MH3 和 MH4。
![]() |
注意 | 注意表面高温。 接触可致烫伤。 请勿触摸! |
采用TPS6286AxxEVM-050 获取TPS6286Axx 数据表中的典型特性数据。请参阅 ti.com 上的最新数据表(TPS6286Axx 和 TPS6286Bxx 采用 2mm × 3mm QFN 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6A/8A/10A 同步降压转换器 数据表),了解该 EVM 的性能。
此 EVM 的印刷电路板 (PCB) 旨在适应此集成电路 (IC) 的不同输出电流版本(6A、8A 和 10A)。在 EVM 上,可通过调整反馈电阻器来更改默认输出电压。对于 TPS6286A06,出于评估目的,可以从 EVM 中移除 2 个 22uF 输出电容器。
U1 的输出电压默认设置为 1.2V。可以对电阻器 R1 和 R2 使用适当的值来设置其他默认电压。有关更多详细信息,请参阅 ti.com 上的最新数据表(TPS6286Axx 和 TPS6286Bxx 采用 2mm × 3mm QFN 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6A/8A/10A 同步降压转换器 数据表)。