主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS628522-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features 1% accuracy, Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Output discharge, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000021 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features 1% accuracy, Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Output discharge, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000021 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WSON-HR (DLS) 8 3 mm² (2 mm × 1.5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 可润湿侧翼
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 可选假随机展频可降低峰值发射
  • TJ = -40°C 至 +150°C
  • 1A、2A 和 3A(持续)转换器系列
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 静态电流:21µA(典型值)
  • 关断电流:1.5µA(典型值)
  • 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
  • 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
  • 强制性 PWM 或 PWM/PFM 操作选项
  • PWM 中的开关频率:2.25MHz
  • 可调软启动时间为 10ms
  • 精密使能输入可实现:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确时序控制
  • 有源输出放电
  • 折返过流保护 - 可选
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 可润湿侧翼
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 可选假随机展频可降低峰值发射
  • TJ = -40°C 至 +150°C
  • 1A、2A 和 3A(持续)转换器系列
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 静态电流:21µA(典型值)
  • 关断电流:1.5µA(典型值)
  • 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
  • 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
  • 强制性 PWM 或 PWM/PFM 操作选项
  • PWM 中的开关频率:2.25MHz
  • 可调软启动时间为 10ms
  • 精密使能输入可实现:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确时序控制
  • 有源输出放电
  • 折返过流保护 - 可选
  • 具有窗口比较器的电源正常输出

TPS62852x-Q1 是一系列引脚对引脚 1A、2A 和 3A 易用型高效同步直流/直流降压转换器。这些器件基于峰值电流模式控制拓扑,支持严格的开关频率变化。这些器件专为信息娱乐系统和高级驾驶辅助系统等汽车应用而设计。低阻开关可支持高达 3A 的持续输出电流。在 TPS62852x-Q1 中,开关频率在内部固定为 2.25MHz。TPS62852x-Q1 会自动选择脉宽调制 (PWM) 来满足更高的功率需求,此外,其还能选择脉冲频率模式 (PFM) 来实现节能操作。经过此类选择后,可在整个负载范围内保持高效率。在频率稳定性要求占主导地位的情况下,该器件还配置了强制性 PWM 选项。该系列在 PWM 模式下可在整个温度范围内提供 1% 的输出电压精度,这有助于为具有非常严格电源电压精度要求的器件设计电源。

TPS62852x-Q1 采用 8 引脚、2.0mm × 1.5mm WSON 封装。

TPS62852x-Q1 是一系列引脚对引脚 1A、2A 和 3A 易用型高效同步直流/直流降压转换器。这些器件基于峰值电流模式控制拓扑,支持严格的开关频率变化。这些器件专为信息娱乐系统和高级驾驶辅助系统等汽车应用而设计。低阻开关可支持高达 3A 的持续输出电流。在 TPS62852x-Q1 中,开关频率在内部固定为 2.25MHz。TPS62852x-Q1 会自动选择脉宽调制 (PWM) 来满足更高的功率需求,此外,其还能选择脉冲频率模式 (PFM) 来实现节能操作。经过此类选择后,可在整个负载范围内保持高效率。在频率稳定性要求占主导地位的情况下,该器件还配置了强制性 PWM 选项。该系列在 PWM 模式下可在整个温度范围内提供 1% 的输出电压精度,这有助于为具有非常严格电源电压精度要求的器件设计电源。

TPS62852x-Q1 采用 8 引脚、2.0mm × 1.5mm WSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整的数据表。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS62852x-Q1 采用 WSON 封装的 2.7V 至 6V、1A、2A、3A 汽车类降压转换器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-26
功能安全信息 TPS628523HA-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025-1-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS628523HAQEVM-070 — TPS62852X-Q1 评估模块

TPS628523HAQEVM-070 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS628521-Q1、TPS628522-Q1 和 TPS628523-Q1 降压转换器的操作与功能。该评估模块 (EVM) 可将 2.7V 至 6V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,并提供高达 3A 的最大电流。EVM 上安装的 IC 是 TPS628523HAWDLSRQ1,其在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式 (FPWM) 运行。TPS628523HAQEVM-070 及 IC 采用 2.0mm × 1.5mm QFN 封装。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON-HR (DLS) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频