TPS628523HAQEVM-070

TPS628523HAQEVM-070

立即订购

概述

TPS628523HAQEVM-070 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS628521-Q1、TPS628522-Q1 和 TPS628523-Q1 降压转换器的操作与功能。该评估模块 (EVM) 可将 2.7V 至 6V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,并提供高达 3A 的最大电流。EVM 上安装的 IC 是 TPS628523HAWDLSRQ1,其在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式 (FPWM) 运行。TPS628523HAQEVM-070 及 IC 采用 2.0mm × 1.5mm QFN 封装。

特性
  • 输入电压范围为 2.7V 至 6V
  • 3A 输出电流
  • 反馈精度为 1%(-40°C 至 150°C)
  • FPWM 模式
  • 2.0mm × 1.5 mm QFN 封装
DC/DC converters
TPS628521-Q1 — 采用 QFN 封装的 2.7V 至 6V、1A 汽车类降压转换器 TPS628522-Q1 — 采用 QFN 封装的 2.7V 至 6V、2A 汽车级降压转换器 TPS628523-Q1 — 采用 QFN 封装的 2.7V 至 6V、3A 汽车类降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS628523HAQEVM070 — TPS62852X-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS628523HAQEVM070 — TPS62852X-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62852X-Q1 降压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-21
证书 TPS628523HAQEVM-070 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-12-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频