TPS628521-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 可润湿侧翼
- 专为满足低 EMI 要求而设计
- 可选假随机展频可降低峰值发射
- TJ = -40°C 至 +150°C
- 1A、2A 和 3A(持续)转换器系列
- 输入电压范围:2.7V 至 6V
- 静态电流:21µA(典型值)
- 关断电流:1.5µA(典型值)
- 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
- 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
- 强制性 PWM 或 PWM/PFM 操作选项
- PWM 中的开关频率:2.25MHz
- 可调软启动时间为 10ms
- 精密使能输入可实现:
- 用户定义的欠压锁定
- 准确时序控制
- 有源输出放电
- 折返过流保护 - 可选
- 具有窗口比较器的电源正常输出
TPS62852x-Q1 是一系列引脚对引脚 1A、2A 和 3A 易用型高效同步直流/直流降压转换器。这些器件基于峰值电流模式控制拓扑,支持严格的开关频率变化。这些器件专为信息娱乐系统和高级驾驶辅助系统等汽车应用而设计。低阻开关可支持高达 3A 的持续输出电流。在 TPS62852x-Q1 中,开关频率在内部固定为 2.25MHz。TPS62852x-Q1 会自动选择脉宽调制 (PWM) 来满足更高的功率需求,此外,其还能选择脉冲频率模式 (PFM) 来实现节能操作。经过此类选择后,可在整个负载范围内保持高效率。在频率稳定性要求占主导地位的情况下,该器件还配置了强制性 PWM 选项。该系列在 PWM 模式下可在整个温度范围内提供 1% 的输出电压精度,这有助于为具有非常严格电源电压精度要求的器件设计电源。
TPS62852x-Q1 采用 8 引脚、2.0mm × 1.5mm WSON 封装。
申请了解更多信息
可提供完整数据表和其他设计资源。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS62852x-Q1 采用 WSON 封装的 2.7V 至 6V、1A、2A、3A 汽车类降压转换器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-29 | |
| 功能安全信息 | TPS628523HA-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2025-1-23 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS628523HAQEVM-070 — TPS62852X-Q1 评估模块
TPS628523HAQEVM-070 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS628521-Q1、TPS628522-Q1 和 TPS628523-Q1 降压转换器的操作与功能。该评估模块 (EVM) 可将 2.7V 至 6V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,并提供高达 3A 的最大电流。EVM 上安装的 IC 是 TPS628523HAWDLSRQ1,其在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式 (FPWM) 运行。TPS628523HAQEVM-070 及 IC 采用 2.0mm × 1.5mm QFN 封装。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON-HR (DLS) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。