TPS62321DRCR

正在供货

采用 QFN 或芯片级封装的 1.5V 500mA 输出的 3MHz 降压转换器 | DRC | 10 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPS62321DRCR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS62321 的特性

  • Up to 93% Efficiency at 3-MHz Operation
  • Up to 500-mA Output Current at VI = 2.7 V
  • 3-MHz Fixed Frequency Operation
  • Best in Class Load and Line Transient
  • Complete 1-mm Component Profile Solution
  • –0.5%/+1.3% PWM DC Voltage Accuracy Over Temperature
  • 35-ns Minimum On-Time
  • Power-Save Mode Operation at Light Load Currents
  • Fixed and Adjustable Output Voltage
  • Only 86-µA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Synchronizable On the Fly to External
    Clock Signal
  • Integrated Active Power-Down Sequencing (TPS6232x only)
  • Available in a 10-Pin QFN (3 × 3 mm), 8-Pin NanoFree™, and NanoStar™ (CSP) Packaging
  • APPLICATIONS
    • Cell Phones, Smart-Phones
    • WLAN and Bluetooth™ Applications
    • Micro DC-DC Converter Modules
    • PDAs, Pocket PCs
    • USB-Based DSL Modems
    • Digital Cameras

NanoFree, NanoStar, TMS320 are trademarks of Texas Instruments.
Bluetooth is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

TPS62321 的说明

The TPS623xx device is a high-frequency synchronous step-down dc-dc converter optimized for battery-powered portable applications. Intended for low-power applications, the TPS623xx supports up to 500-mA load current and allows the use of tiny, low cost chip inductor and capacitors.

The device is ideal for mobile phones and similar portable applications powered by a single-cell Li-Ion battery or by 3-cell NiMH/NiCd batteries. With an output voltage range from 5.4 V down to 0.6 V, the device supports the low-voltage TMS320 DSP family, processors in smart-phones, PDAs as well as notebooks, and handheld computers.

The TPS62300 operates at 3-MHz fixed switching frequency and enters the power-save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range. For low noise applications, the device can be forced into fixed frequency PWM mode by pulling the MODE/SYNC pin high. The device can also be synchronized to an external clock signal in the range of 3 MHz. In the shutdown mode, the current consumption is reduced to less than 1 µA.

The TPS623xx is available in a 10-pin leadless package (3 × 3 mm QFN) and an 8-pin chip-scale package (CSP).

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息