主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS61372L

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 3.6 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000074 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 3.6 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000074 Duty cycle (max) (%) 90
WQFN-HR (VAR) 14 6.25 mm² (2.5 mm × 2.5 mm)
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 输出电压范围:高达 16V
  • 导通电阻:
    • 低侧 FET - 36mΩ
    • 高侧 FET - 107mΩ
  • 开关峰值电流限制:3.8A
  • 来自 VIN 的静态电流:74µA
  • 来自 VOUT 的静态电流:10µA
  • 来自 VIN 的关断电流:1µA
  • 开关频率:1.5MHz
  • 软启动时间:0.9ms
  • 断续输出短路保护
  • 可选自动 PFM 和强制 PWM
  • 关断期间负载断开
  • 外部环路补偿
  • 输出过压保护
  • 2.5mm × 2.5mm HotRod™ Lite WQFN 封装
  • 使用 TPS61372L 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 输出电压范围:高达 16V
  • 导通电阻:
    • 低侧 FET - 36mΩ
    • 高侧 FET - 107mΩ
  • 开关峰值电流限制:3.8A
  • 来自 VIN 的静态电流:74µA
  • 来自 VOUT 的静态电流:10µA
  • 来自 VIN 的关断电流:1µA
  • 开关频率:1.5MHz
  • 软启动时间:0.9ms
  • 断续输出短路保护
  • 可选自动 PFM 和强制 PWM
  • 关断期间负载断开
  • 外部环路补偿
  • 输出过压保护
  • 2.5mm × 2.5mm HotRod™ Lite WQFN 封装
  • 使用 TPS61372L 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS61372L 是内置了负载断开功能的完全集成型同步升压转换器。该器件可支持高达 16V 的输出电压(电流限制为 3.8A)。输入电压的范围为 2.5V 至 5.5V,可支持通过单节锂离子电池或 5V 总线供电的应用。

TPS61372L 以自适应关断时间控制拓扑为基础使用峰值电流模式。在中到重负载条件下,该器件会在 1.5 MHz 的 PWM 运行模式下工作。在轻负载条件下,该器件可通过 MODE 引脚连接配置为自动 PFM 或强制 PWM 运行模式。自动 PFM 模式的优势是可在轻负载条件下实现高效率,而强制 PWM 运行模式则可以在整个负载范围内保持恒定开关频率。TPS61372L 具有软启动功能,可更大限度地减小启动期间的浪涌电流。TPS61372L 可在关断时断开负载,并提供断续模式输出短路保护。此外,该器件还可执行输出过压和热关断保护功能。TPS61372L 可通过高度为 0.8mm 的 14 引脚 WQFN 2.5mm × 2.5mm 封装提供小尺寸解决方案。

TPS61372L 是内置了负载断开功能的完全集成型同步升压转换器。该器件可支持高达 16V 的输出电压(电流限制为 3.8A)。输入电压的范围为 2.5V 至 5.5V,可支持通过单节锂离子电池或 5V 总线供电的应用。

TPS61372L 以自适应关断时间控制拓扑为基础使用峰值电流模式。在中到重负载条件下,该器件会在 1.5 MHz 的 PWM 运行模式下工作。在轻负载条件下,该器件可通过 MODE 引脚连接配置为自动 PFM 或强制 PWM 运行模式。自动 PFM 模式的优势是可在轻负载条件下实现高效率,而强制 PWM 运行模式则可以在整个负载范围内保持恒定开关频率。TPS61372L 具有软启动功能,可更大限度地减小启动期间的浪涌电流。TPS61372L 可在关断时断开负载,并提供断续模式输出短路保护。此外,该器件还可执行输出过压和热关断保护功能。TPS61372L 可通过高度为 0.8mm 的 14 引脚 WQFN 2.5mm × 2.5mm 封装提供小尺寸解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有负载断开功能的 16V、3.8A 同步升压转换器 TPS61372L 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-8-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61372LEVM — TPS61372L 评估模块

TPS61372L 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS61372L 在不同输入电压、输出电压和负载条件下的行为和性能。输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,输出电压设置为 11V。输入和输出电压可通过外部反馈电阻器更改。使用两根跳线测试 EN 和 MODE 引脚功能。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-HR (VAR) 14 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频