TPS61372LEVM

TPS61372LEVM

立即订购

概述

TPS61372L 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS61372L 在不同输入电压、输出电压和负载条件下的行为和性能。输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,输出电压设置为 11V。输入和输出电压可通过外部反馈电阻器更改。使用两根跳线测试 EN 和 MODE 引脚功能。

特性
  • 输入电压范围:2.5V 至 5V
  • 输出电压:11V
  • 最大输出电流:0.6A(VIN ≥ 3.3V 时)
DC/DC converters
TPS61372L — 具有负载断开功能的 16V、3.8A 同步升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61372LEVM-110 — TPS61372L 评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
TPS61372L — 具有负载断开功能的 16V、3.8A 同步升压转换器
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61372LEVM-110 — TPS61372L 评估模块

close
版本: null
发布日期:
产品
DC/DC converters
TPS61372L — 具有负载断开功能的 16V、3.8A 同步升压转换器
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61372LEVM-110 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-5-5
证书 TPS61372LEVM-110 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-2-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频