TPS61371EVM

TPS61371EVM

立即订购

概述

TPS61371EVM-155 旨在演示 TPS61371 器件的特性和功能,后者是一款具有 I2C 接口的高性能、高效率同步升压转换器。TPS61371EVM 的出厂默认设置允许在 2.7V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。

特性
  • 2.7V 至 5.5V 的 VIN 范围
  • 通过 I2C 实现可编程参考电压(0.324V 至 0.959V),默认为 0.594V
  • 可选择输出放电
  • 关断期间负载断开
  • 引脚可选的 PFM/FPWM 模式
  • 采用锁存类型的输出短路和过压保护
DC/DC converters
TPS61371 — 具有负载断开功能的 16V、3.8A 同步升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61371EVM-155 — TPS61371 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61371EVM-155 — TPS61371 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 带 I2C 接口的 TPS61371 升压转换器评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-21
证书 TPS61371EVM-155 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-12-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频