TPS613222ADBVT

正在供货

6µA 静态电流 1.8A 开关电流升压转换器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPS613222ADBVT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS613222ADBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS61322 的特性

  • 工作输入电压范围:0.9V 至 5.5V
  • 输出电压范围:1.8V 至 5.5V
  • VOUT 引脚静态电流为 6.5µA
  • 温度范围内输出电压精度为 ±3%
  • 最小开关峰值电流限制:
    • TPS613223A 为 0.42A
    • TPS61322 为 0.5 A
    • TPS613221A 和 TPS613226A 为 0.75A
    • TPS613222A 为 1.10A
  • 10mA 负载条件下进行 1.5V 至 2.2V 转换时效率高于 90%
  • 热关断保护
  • 2.9mm × 1.3mm 3 引脚 SOT 封装和 2.9mm × 1.6mm 5 引脚 SOT 封装
  • 使用 TPS61322 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

TPS61322 的说明

TPS61322 是一款具有仅 6.5µA 静态电流的同步升压转换器。TPS61322 可以为由碱性电池、镍氢可再充电电池或单节锂离子电池供电的产品提供电源解决方案。该升压转换器建立在采用同步整流的迟滞控制拓扑基础之上,能够以最小静态电流实现最高的效率。TPS61322 也支持使用小型外部电感器和电容器。10mA 负载条件下进行 1.5V 输入至 2.2V 输出转换时效率高于 90%。

TPS61322 还可以通过外部肖特基二极管支持高输出电流应用。利用与内部整流器 FET 并联的外部肖特基二极管,TPS613222A 可以在进行 3V 输入电压至 5V 输出电压转换时提供高于 500mA 的输出电流能力。

可以在内部将输出电压设置为 1.8V 至 5.5V 范围内的某个固定输出(单位增量为 0.1V)。因此,仅需两个外部组件即可实现所需的输出电压。TPS61322 还具有热关断保护功能。

TPS61322 采用 2.9mm × 1.3mm 3 引脚 SOT 封装或 2.9mm × 1.6mm 5 引脚 SOT 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS613222ADBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息