数据表
TPS562242B
- 经过配置以满足多种应用的需求
- 输入电压范围为 3V 至 17V
- 0.6V 至 10V 输出电压范围
- 0.6V 基准电压
- 25°C 时,基准精度为 ±1%
- 在 -40°C 至 125°C 温度范围内,基准精度为 ±1.5%
- 集成 55.0mΩ 和 24.3mΩ MOSFET
- 100µA 低静态电流
- 1.2MHz 开关频率
- 支持高达 95% 的大占空比运行
- 精密 EN 阈值电压
- 1.6ms 固定软启动时间(典型值)
- 易于使用且设计小巧
- 轻负载条件下,TPS562242B 和 TPS563242 采用 Eco-mode,TPS563247 采用 FCCM 模式
- D-CAP3™ 控制模式
- 通过集成自举电容器轻松布局
- 支持预偏置输出启动
- 非锁存 OV、OT 和 UVLO 保护
- UV 保护的断续模式
- 逐周期 OC 和 NOC 保护
- 1.6mm × 1.6mm SOT-563 封装
- 使用 TPS56x24x 和 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS56x24x 是一款简单、易用、高效率、高功率密度的同步降压转换器,输入电压范围为 3V 至 17V,在 0.6V 至 10V 的输出电压范围内,支持高达 2A (TPS562242B)、3A(TPS563242、TPS563247) 的持续电流。
TPS56x24x 采用 D-CAP3 控制模式提供快速瞬态响应并支持低 ESR 输出电容器,无需外部补偿。该器件支持高达 95% 的占空比运行。
TPS562242B 和 TPS563242 在 Eco-mode 下运行,可在轻负载时保持高效率。TPS563247 在 FCCM 模式下运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。这些器件集成了全面的断续模式 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 保护。
该器件采用 1.6mm x 1.6mm SOT-563 封装。额定结温范围为 -40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS56x24x 采用 SOT-563 封装的 3V 至 17V 输入、 2A/3A 同步降压转换器 数据表 | PDF | HTML | 2026年 2月 13日 | ||
| EVM 用户指南 | TPS562242B Step-Down Converter Evaluation Module | PDF | HTML | 2026年 2月 25日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。