主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters
新

TPS552852

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 22 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 8 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Spread Spectrum, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00072 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 22 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 8 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Spread Spectrum, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00072 Duty cycle (max) (%) 100
WQFN-HR (VAL) 15 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm)
  • 宽输入和输出电压范围
    • 宽输入电压范围:2.4V 至 22V
    • 启动时的最小输入电压:3.0V
    • 宽输出电压范围:0.8V 至 15V
    • 基准电压精度:±1%
    • 可编程输出电流限制
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • VIN = 12V、VOUT = 12V 且 IOUT = 5A 时效率为 94.3%
  • 丰富的保护特性
    • 输入过压保护
    • 输出相对过压保护
    • 利用断续模式实现输出短路保护
    • 轻负载状态下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
    • 热关断保护
    • 平均电感器电流限值:8A
  • 设计尺寸小
    • 四个低 RDS(on) 内部 MOSFET
    • 高开关频率:2.1MHz
    • 2.5mm × 3.5mm HotRod™ WQFN 封装
  • 宽输入和输出电压范围
    • 宽输入电压范围:2.4V 至 22V
    • 启动时的最小输入电压:3.0V
    • 宽输出电压范围:0.8V 至 15V
    • 基准电压精度:±1%
    • 可编程输出电流限制
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • VIN = 12V、VOUT = 12V 且 IOUT = 5A 时效率为 94.3%
  • 丰富的保护特性
    • 输入过压保护
    • 输出相对过压保护
    • 利用断续模式实现输出短路保护
    • 轻负载状态下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
    • 热关断保护
    • 平均电感器电流限值:8A
  • 设计尺寸小
    • 四个低 RDS(on) 内部 MOSFET
    • 高开关频率:2.1MHz
    • 2.5mm × 3.5mm HotRod™ WQFN 封装

TPS552852 全集成式同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS552852 集成了四个 15mΩ MOSFET,以提供高效率和小尺寸设计。

TPS552852 具有 2.4V(3.0V 上升)至 22V 的宽输入电压范围,并且能够输出 0.8V 至 15V 电压,以支持多种应用。该器件具有 8A 平均电感器电流限制,并可在降压模式下提供高达 7A 的输出电流。

TPS552852 提供输入和输出过压保护、平均电感器电流限值、逐周期峰值电流限值和输出短路保护。将 TPS552852 设计成在持续过载情况下,可通过输出电流限制安全运行,而无需外部输出电流检测电阻器和断续模式保护。

TPS552852 可以使用具有高开关频率的小型电感器和电容器。TPS552852 采用 2.5mm × 3.5mm QFN 封装。

TPS552852 全集成式同步降压/升压转换器经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPS552852 集成了四个 15mΩ MOSFET,以提供高效率和小尺寸设计。

TPS552852 具有 2.4V(3.0V 上升)至 22V 的宽输入电压范围,并且能够输出 0.8V 至 15V 电压,以支持多种应用。该器件具有 8A 平均电感器电流限制,并可在降压模式下提供高达 7A 的输出电流。

TPS552852 提供输入和输出过压保护、平均电感器电流限值、逐周期峰值电流限值和输出短路保护。将 TPS552852 设计成在持续过载情况下,可通过输出电流限制安全运行,而无需外部输出电流检测电阻器和断续模式保护。

TPS552852 可以使用具有高开关频率的小型电感器和电容器。TPS552852 采用 2.5mm × 3.5mm QFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS552852 22V、8A 全集成式降压/升压转换器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS552852EVM — TPS552852 评估模块

TPS552852EVM 有助于评估 TPS552852 在不同输入电压、输出电压和负载条件下的行为和性能。该 EVM 专为 2.4V 至 22V 输入电压和 12V 默认输出电压应用而设计。此 EVM 具有 Vin、Vout、SW1、SW2、VCC 及波德图测试的测试点,并配有用于设置轻载模式和 PG 功能的跳线。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-HR (VAL) 15 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频