TPS552852EVM

TPS552852EVM

立即订购

概述

TPS552852EVM 有助于评估 TPS552852 在不同输入电压、输出电压和负载条件下的行为和性能。该 EVM 专为 2.4V 至 22V 输入电压和 12V 默认输出电压应用而设计。此 EVM 具有 Vin、Vout、SW1、SW2、VCC 及波德图测试的测试点,并配有用于设置轻载模式和 PG 功能的跳线。

特性
  • 宽输入和输出电压范围
  • ±1% 基准电压精度
  • 可编程输出电流限制
  • 在整个负载范围内具有高效率
  • 外部可调节补偿网络
  • 丰富的保护特性
DC/DC converters
TPS552852 — 22V 8A 降压/升压转换器 TPS55285A — 具有 I2C 接口的 22V 8A 降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS552852EVM-199 — TPS552852 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS552852EVM-199 — TPS552852 评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

TPS552852EVM-199-DOC-CERT — TPS552852EVM-199 EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPS552852EVM — TPS552852 评估模块

TPS552852EVM-199-DOC-CERT — TPS552852EVM-199 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
硬件开发
评估板
TPS552852EVM — TPS552852 评估模块

发布信息

[TPS552852EVM-199] EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS552852 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-20
证书 TPS552852EVM-199 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025-12-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频