TPS54331DR

正在供货

具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3A、570kHz 降压转换器 | D | 8 | -40 to 150

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPS54331DR.A, TPS54331DR.B, TPS54331DRG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS54331D 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 150
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TPS54331 的特性

  • 3.5V 至 28V 输入电压范围
  • 可调节输出电压低至 0.8V
  • 集成式 80mΩ 高侧 MOSFET 支持高达 3A 的持续输出电流
  • 使用脉冲跳跃 Eco-mode 在轻负载条件下实现高效率
  • 570kHz 固定开关频率
  • 1µA 关断静态电流(典型值)
  • 可调节慢启动限制浪涌电流
  • 可编程 UVLO 阈值
  • 过压瞬态保护
  • 逐周期电流限制、频率折返和热关断保护
  • 采用易于使用的 SOIC8 封装或热增强型 SOIC8 PowerPAD™ 集成电路封装
  • 使用 TPS54331 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 使用 TPS62933 实现具有更高频率、更低 IQ 和改进 EMI 的 30V 输入电压转换器

TPS54331 的说明

TPS54331 器件是一款 28V、3A 非同步降压转换器,集成有一个低 R DS(on) 的高侧 MOSFET。为了提高轻负载条件下的效率,将自动激活脉冲跳跃 Eco-mode 特性。此外,1µA 的关断电源电流使得此器件可用于电池供电类应用。具有内部斜坡补偿的电流模式控制简化了外部补偿计算,并在允许使用陶瓷输出电容器的同时减少了元件数量。一个电阻分压器对输入欠压锁定的迟滞进行编程。过压瞬态保护电路可限制启动期间和瞬态条件下的电压过冲。逐周期电流限制方案、频率折返和热关断特性可在过载条件下对器件和负载施加保护。TPS54331 器件可采用 8 引脚 SOIC 封装和 8 引脚 SO PowerPAD 集成电路封装,这些封装经过内部优化可改进热性能。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS54331D 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息