主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters
新

TPS543021

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light load efficiency, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000045 Duty cycle (max) (%) 100 Sector Test & measurement
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light load efficiency, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000045 Duty cycle (max) (%) 100 Sector Test & measurement
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • 经过配置以满足多种应用的需求
    • 输入电压范围为 4.5V 至 28V
    • 持续输出电流高达 3A
    • -40°C 至 150°C 的结温范围
    • 70ns 最短导通时间
    • ±1% 容差的参考电压 (25°C)
    • 支持低压降模式
    • 精密使能端
  • 高效率
    • 集成 75mΩ 和 35mΩ MOSFET
    • 低 2µA 关断,28µA 静态电流
    • 可实现高轻载效率的脉冲频率调制 (PFM)
  • 易于使用
    • 具有内部补偿的峰值电流模式控制
    • 400kHz 固定开关频率
    • 内部 5ms 软启动
    • 展频频谱可降低 EMI
    • 带断续模式的过流保护
    • 非锁存保护:过热保护 (OTP)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
    • SOT-563 封装
  • 使用 TPS543021 和 WEBENCH Power Designer 工具创建定制设计方案
  • 经过配置以满足多种应用的需求
    • 输入电压范围为 4.5V 至 28V
    • 持续输出电流高达 3A
    • -40°C 至 150°C 的结温范围
    • 70ns 最短导通时间
    • ±1% 容差的参考电压 (25°C)
    • 支持低压降模式
    • 精密使能端
  • 高效率
    • 集成 75mΩ 和 35mΩ MOSFET
    • 低 2µA 关断,28µA 静态电流
    • 可实现高轻载效率的脉冲频率调制 (PFM)
  • 易于使用
    • 具有内部补偿的峰值电流模式控制
    • 400kHz 固定开关频率
    • 内部 5ms 软启动
    • 展频频谱可降低 EMI
    • 带断续模式的过流保护
    • 非锁存保护:过热保护 (OTP)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
    • SOT-563 封装
  • 使用 TPS543021 和 WEBENCH Power Designer 工具创建定制设计方案

TPS543021 是一款输入电压范围为 4.5V 至 28V 的 3A 同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关 FET,并且具备内部环路补偿和 5ms 内部软启动功能,从而降低组件数。

通过集成 MOSFET,TPS543021 实现了高功率密度,并且在 PCB 上的占用空间非常小。TPS543021 通过不同的 FB 电阻器配置实现可调的输出。

TPS543021 在脉冲频率调制 (PFM) 模式下运行,可实现高轻负载效率并减少功率损耗。该器件具有展频功能,可降低电磁干扰 (EMI)。

高侧 MOSFET 内的逐周期电流限制可在过载情况下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制防止电流失控,增强限制效果。当过流持续时间超出复位时间时,将触发断续模式保护功能。

TPS543021 是一款输入电压范围为 4.5V 至 28V 的 3A 同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关 FET,并且具备内部环路补偿和 5ms 内部软启动功能,从而降低组件数。

通过集成 MOSFET,TPS543021 实现了高功率密度,并且在 PCB 上的占用空间非常小。TPS543021 通过不同的 FB 电阻器配置实现可调的输出。

TPS543021 在脉冲频率调制 (PFM) 模式下运行,可实现高轻负载效率并减少功率损耗。该器件具有展频功能,可降低电磁干扰 (EMI)。

高侧 MOSFET 内的逐周期电流限制可在过载情况下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制防止电流失控,增强限制效果。当过流持续时间超出复位时间时,将触发断续模式保护功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS543021 4.5V 至 28V、3A、EMI 友好型同步降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-3
证书 TPS543021EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-7-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS543021EVM — TPS543021 降压转换器评估模块

The TPS543021EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the easy-to-use, 3A synchronous step-down converter TPS543021. The TPS543021EVM operates from 6V to 28V input, 24V nominal and provides a 5V output at 3A. The switching frequency is 400kHz. The EVM (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频