TPS543021EVM

TPS543021EVM

立即订购

概述

The TPS543021EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the easy-to-use, 3A synchronous step-down converter TPS543021. The TPS543021EVM operates from 6V to 28V input, 24V nominal and provides a 5V output at 3A. The switching frequency is 400kHz. The EVM also includes AC signal injection terminals for control loop measurements.

特性
  • 4.5V to 28V input voltage range
  • Adjustable output voltage
  • 3A continuous output current capability
  • Support low drop out
  • Eco-mode at light load
DC/DC converters
TPS543021 — 4.5V 至 30V 输入、3A、400kHz 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS543021EVM — TPS543021 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件

TPS543021EVM — TPS543021 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS543021 降压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-16
证书 TPS543021EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-7-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频