TPS53688A
- 输入电压范围:4.5V 至 18V
- 输出电压范围:0.25V 至 5.5V
- 符合 Intel VR13.HC SVID 标准
- 支持 M+N 相位配置的双路输出:(N + M ≤ 8,M ≤ 4)
- 增强型 D-CAP+™ 控制可提供卓越的瞬态性能和出色的动态电流共享
- 可编程环路补偿
- 可编程的相位触发顺序
- 单独的相电流校准和报告
- 可通过可编程电流阈值实现动态切相,从而提高轻负载和重负载下的效率
- 快速添相以减弱下冲 (USR)
- 无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
- 与 TI NextFET™ 功率级完全兼容,可实现高密度解决方案
- 精确可调电压定位 (AVP)
- 获得专利的 AutoBalance™ 相位平衡
- 逐周期每相位电流限制
- PMBus™ 系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
- 针对过压故障的新软关断选项
- 5 mm x 5 mm 40 引脚 QFN 封装
TPS53688A 是一款完全符合 VR13.HC SVID 标准的降压控制器,具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 及 PMBus 接口,而且与 TI NexFET 智能功率级完全兼容。带下冲衰减 (USR) 功能的 DCAP+ 架构等高级控制特性可提供快速瞬态响应、低输出电容和良好的电流共享。该器件还提供全新的相位交错策略和动态切相功能,可提升不同负载条件下的效率。VCORE 转换率和电压定位的可调节控制完善了 VR13.HC SVID 特性。此外,该器件还支持 PMBus 通信接口,可向系统报告电压、电流、功率、温度和故障状况的遥测数据。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,并可作为新的默认值存储在 NVM 中,以尽可能减少外部元件数量。
TPS53688A 器件采用热增强型 40 引脚 QFN 封装,额定工作温度为 –40°C 至 125°C。
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
应用软件和框架
FUSION-DIGITAL-POWER-DESIGNER — Graphical User Interface Software used to configure and monitor TI digital power controllers
Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用使用 PMBus 协议,通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RSB) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。