TPS53014DGS

已停产

4.5V 至 28V、25A 同步 D-CAP2 降压控制器 | DGS | 10 | -40 to 85

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
TPS53014DGS 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

TPS53014DGSR 正在供货 4.5V 至 28V、25A 同步 D-CAP2 降压控制器 | DGS | 10 | -40 to 85 Replacement

功能与比较器件相似。

TPS56837RPAR 正在供货 4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压转换器 | RPA | 10 | -40 to 150

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS53014DGSR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
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
更多 TPS53014 信息

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 80 | TUBE

TPS53014 的特性

  • D-CAP2™模式控制
    • 快速瞬态响应
    • 无需外部组件即可实现环路补偿
    • 与陶瓷输出电容器兼容
  • 高初始基准精度 (±1%)
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 28V
  • 输出电压范围:0.77V 至 7.0V
  • 低侧 RDS(on) 无损耗电流感应
  • 可调节软启动
  • 非灌电流预偏置软启动
  • 500kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • 用于在轻载时保持高效率的自动跳过 Eco-ModeTM
  • 过流限制 (OCL) / 过压 (OVP) / 欠压(UVP) / 欠压闭锁 (UVLO) / 热关断 (TSD) 保护
  • 自适应栅极驱动器,带集成式升压 P 通道场效应晶体管 (PMOS) 开关
  • 热补偿 OCP,4000 ppm/°C
  • 10 引脚超小型小外形尺寸封转 (VSSOP)

TPS53014 的说明

TPS53014 是一款单一、自使用启动时间 D-CAP2™模式同步降压控制器。TPS53014 可帮助系统设计人员通过一个低成本、低组件数的低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。TPS53014 的主控制环路使用 D-CAP2 模式控制,此控制方式无需外部补偿组件即可实现快速瞬态响应。自使用接通时间支持较高负载条件下 PWM 模式与 Eco-mode™运行间的无缝转换。Eco-mode使 TPS53014 能够在较轻负载状况下保持高效率。TPS53014 也能够适应超低 ESR 陶瓷电容器和低等效串联电阻 (ESR)输出电容器,例如 POSCAP 或 SP-CAP。此器件在4.5V 至 28V 的输入电压和 0.77V 至 7V 的输出电压下提供便捷和高效运行。

TPS53014 采用 3mm × 3mm 10 引脚 VSSOP (DGS) 封装,额定环境温度范围为 –40°C 至 +85°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS53014DGSR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +