TPS51375EVM

TPS51375EVM

立即订购

概述

TPS51375 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS51375 转换器。此 EVM 的典型工作输入电压为 19.5V,并在 12A 电流下提供 0.77V 的输出。该器件集成了低 RDS(ON) 功率 MOSFET,因此简单易用且高效,具有极少的外部元件,适用于空间受限的电源系统。

特性
  • 输入电压范围为 4.5V 至 24V
  • 0.6V 至 5.5V 可调节输出电压
  • 输出电流高达 12A
  • Eco-mode
  • 快速瞬态响应
DC/DC converters
TPS51375 — 4.5V 至 24V 输入、12A(连续电流)、26A(最大值)同步降压转换器 TPS51375H — 具有遥感功能的 4.5V 至 24V、12A 连续电流 (29A Imax) 同步降压转换器 TPS51375L — 具有遥感功能的 4.5V 至 24V、12A 连续电流(17A 最大值)同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS51375EVM — TPS51375 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS51375EVM — TPS51375 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS51375 降压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-8-20
证书 TPS51375EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-7-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频