TPS51163DRCT

正在供货

具有高电流栅极驱动器的 4.5V 至 12V、600kHz 同步降压控制器 | DRC | 10 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPS51163DRCT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

TPS51397ARJER 正在供货 4.5V 至 24V 输入、10A 同步降压稳压器 | RJE | 20 | -40 to 125 Integrated FET converter for higher efficiency in a smaller solution size

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS51163DRCR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TPS51163 信息

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS51163 的特性

  • Flexible Power Rails: 5 V to 12 V
  • Reference: 800 mV ± 0.8%
  • Voltage Mode Control
  • Support Pre-biased Startup
  • Programmable Overcurrent Protection with Low-Side RDS(on) Current Sensing
  • Fixed 300-kHz (TPS51113) and 600-kHz (TPS51163) Switching Frequency
  • UV/OV Protections and Power Good Indicator
  • Internal Soft-start
  • Integrated High-Current Drivers Powered by VDD
  • 10-Pin 3 × 3 SON Package
  • APPLICATIONS
    • Server and Desktop Computer Subsystem Power Supplies (MCH, IOCH, PCI, Termination)
    • Distributed Power Supplies
    • General DC-DC Converters

TPS51163 的说明

The TPS51113 and TPS51163 are cost-optimized, feature rich, single-channel synchronous-buck controllers that operates from a single 4.5-V to 13.2-V supply and can convert an input voltage as low as 1.5 V.

The controller implements voltage mode control with a fixed 300-kHz (TPS51113) and 600-kHz (TPS51163) switching frequency. The overcurrent (OC) protection employs the low-side RDS(on) current sensing and has user-programmable threshold. The OC threshold is set by the resistor from LDRV_OC pin to GND. The resistor value is read when the over-current programming circuit applies 10 µA of current to the LDRV_OC pin during the calibration phase of the start-up sequence.

The TPS51113/TPS51163 also supports output pre-biased startup.

The strong gate drivers with low deadtime allow for the utilization of larger MOSFETs to achieve higher efficiency. An adaptive anti-cross conduction scheme is used to prevent shoot-through between the power FETs.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS51163DRCR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +