封装信息
| 封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS40211 的特性
-
功能安全型
- 提供协助功能安全系统设计的文件
- 适用于升压、反激式、SEPIC 和 LED 驱动器应用
- 宽输入工作电压范围:4.5V 至 52V
- 可调振荡器频率
- 固定频率电流模式控制
- 内部斜率补偿
- 集成低侧驱动器
- 可编程闭环软启动
- 过流保护
- 支持外部同步
- 基准电压 700mV (TPS40210)、260mV (TPS40211)
- 低电流禁用功能
- 使用 TPS4021x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
TPS40211 的说明
TPS40210 和 TPS40211 是宽输入电压(4.5V 至 52V)异步升压控制器。它们适用于需要源极接地 N 沟道 FET,包括升压、反激式、SEPIC 以及各种 LED 驱动器应用。该器件具有可编程软启动、自动重试型过流保护以及可编程振荡器频率。电流模式控制可改善瞬态响应并简化环路补偿。这两个器件之间的主要差异是误差放大器调节的 FB 引脚基准电压。