主页 电源管理 监控器和复位 IC 电源电压监控器

TPS3779-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Number of supplies monitored 2 Threshold voltage 1 (typ) (V) 1.074, 1.134, Adjustable Features Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.002 Output driver type/reset output Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 0 Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Number of supplies monitored 2 Threshold voltage 1 (typ) (V) 1.074, 1.134, Adjustable Features Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.002 Output driver type/reset output Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 0 Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 采用小型封装的双通道检测器
  • 高精度阈值和滞后:1.0%
  • 低静态电流:2µA(典型值)
  • 可调节检测电压:最低至 1.2V
  • 5% 和 10% 滞后选项
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 推挽 (TPS3779-Q1) 和开漏 (TPS3780-Q1) 输出选项
  • 采用 SOT-23 封装

应用

  • 数字信号处理器 (DSP)、微控制器和微处理器
  • 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)
  • 信息娱乐和仪表板
  • 电源排序 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 采用小型封装的双通道检测器
  • 高精度阈值和滞后:1.0%
  • 低静态电流:2µA(典型值)
  • 可调节检测电压:最低至 1.2V
  • 5% 和 10% 滞后选项
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 推挽 (TPS3779-Q1) 和开漏 (TPS3780-Q1) 输出选项
  • 采用 SOT-23 封装

应用

  • 数字信号处理器 (DSP)、微控制器和微处理器
  • 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)
  • 信息娱乐和仪表板
  • 电源排序 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS3779-Q1 和 TPS3780-Q1 属于高精度双通道电压检测器系列,同时拥有低功耗和小解决方案尺寸两大优势。SENSE1 和 SENSE2 输入包括滞后特性,可抑制短小毛刺脉冲,从而确保输出操作稳定而无错误触发。该器件提供了两种不同的出厂设置滞后选项:5% 或 10%。

TPS3779-Q1 和 TPS3780-Q1 配有可调节的 SENSEx 输入。这些输入可通过外部电阻分压器进行配置。当 SENSE1 和 SENSE2 输入上的电压低于下降阈值时,OUT1 和 OUT2 被分别驱动为低电平。当 SENSE1 和 SENSE2 上升到高于上升阈值时,OUT1 和 OUT2 分别变为高电平。

该器件的超低静态电流为 2µA(典型值),并且提供了一套精确且节省空间的电压检测解决方案,非常适合低功耗系统监视和便携式 输出电压电平信号。TPS3779-Q1 和 TPS3780-Q1 的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

TPS3779-Q1 和 TPS3780-Q1 属于高精度双通道电压检测器系列,同时拥有低功耗和小解决方案尺寸两大优势。SENSE1 和 SENSE2 输入包括滞后特性,可抑制短小毛刺脉冲,从而确保输出操作稳定而无错误触发。该器件提供了两种不同的出厂设置滞后选项:5% 或 10%。

TPS3779-Q1 和 TPS3780-Q1 配有可调节的 SENSEx 输入。这些输入可通过外部电阻分压器进行配置。当 SENSE1 和 SENSE2 输入上的电压低于下降阈值时,OUT1 和 OUT2 被分别驱动为低电平。当 SENSE1 和 SENSE2 上升到高于上升阈值时,OUT1 和 OUT2 分别变为高电平。

该器件的超低静态电流为 2µA(典型值),并且提供了一套精确且节省空间的电压检测解决方案,非常适合低功耗系统监视和便携式 输出电压电平信号。TPS3779-Q1 和 TPS3780-Q1 的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS37xx-Q1 双通道、低功耗、高精度电压检测器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016-9-28
电子书 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 英语版 2019-8-28

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS3779B PSpice Transient Model

SBVM480.ZIP (97 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS3779B Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM481.ZIP (2 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS3779C PSpice Transient Model

SBVM486.ZIP (91 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS3779C Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM487.ZIP (2 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频