主页 电源管理 监控器和复位 IC 电源电压监控器

TPS371K-Q1

预发布

产品详情

Rating Automotive Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) Adjustable Features Detection time delay, High voltage input, Reset time delay, Self-Test, Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.04 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0.005 Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) Adjustable Features Detection time delay, High voltage input, Reset time delay, Self-Test, Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.04 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0.005 Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
SSOP (DFX) 15 131.84 mm² (12.8 mm × 10.3 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 以功能安全合规型为目标(预发布)
    • 适用于功能安全应用的开发
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
  • 400V 和 800V BMS 以及直流链路的过压和欠压故障监控器
    • 1% 过压和欠压输出
    • 快速检测时间 (<5µs) 有助于最大程度地缩短系统容错时间间隔
    • 30V 至 60V 低 UV 输出
  • 器件灵活性可满足设计要求
    • 用户可选的可调节过压和欠压阈值
    • 基于电容器的用户可编程干扰抑制和置为无效延迟
  • 用于 ADC 监控的集成缓冲器
    • 检测引脚按比例降低的高精度电压(最大值为 0.35%)
    • VSENSE 引脚可直接驱动高速 ADC 输入
  • 专为安全应用设计(预发布)
    • 输出闩锁功能有助于使系统进入安全状态
    • 内置自检可监测器件功能并增强系统保护
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 以功能安全合规型为目标(预发布)
    • 适用于功能安全应用的开发
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
  • 400V 和 800V BMS 以及直流链路的过压和欠压故障监控器
    • 1% 过压和欠压输出
    • 快速检测时间 (<5µs) 有助于最大程度地缩短系统容错时间间隔
    • 30V 至 60V 低 UV 输出
  • 器件灵活性可满足设计要求
    • 用户可选的可调节过压和欠压阈值
    • 基于电容器的用户可编程干扰抑制和置为无效延迟
  • 用于 ADC 监控的集成缓冲器
    • 检测引脚按比例降低的高精度电压(最大值为 0.35%)
    • VSENSE 引脚可直接驱动高速 ADC 输入
  • 专为安全应用设计(预发布)
    • 输出闩锁功能有助于使系统进入安全状态
    • 内置自检可监测器件功能并增强系统保护

TPS371K-Q1 是一款用于电压监控的汽车监控器,具有用于 400V 和 800V 直流链路电压测量的集成缓冲器。TPS371K-Q1 通过集成式高压电阻梯消除对大型电阻梯的需求。此器件的 SENSE 引脚可以直接连接到 400V 或 800V 汽车电池系统和直流链路,用于持续监控过压 (OV)、欠压 (UV) 和低欠压 (LUV) 条件。TPS371K-Q1 提供 CTS,用于高噪声环境中的可编程干扰抑制。

TPS371K-Q1 具有用于电源电压测量的集成高速缓冲器 VSENSE。缓冲器具有低输出阻抗,可直接驱动 ADC 输入。VSENSE 是按比例降低的 SENSE 引脚输入电压。

电压监控器和集成缓冲器的组合可实现最小的信号链尺寸,用于直接监控 400V 和 800V 系统。这种组合还可实现冗余数字和模拟常开型电压故障的监控。

TPS371K-Q1 采用 12.8mm × 7.4mm SOIC 15 引脚封装。TPS371K-Q1 的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C TA。

TPS371K-Q1 是一款用于电压监控的汽车监控器,具有用于 400V 和 800V 直流链路电压测量的集成缓冲器。TPS371K-Q1 通过集成式高压电阻梯消除对大型电阻梯的需求。此器件的 SENSE 引脚可以直接连接到 400V 或 800V 汽车电池系统和直流链路,用于持续监控过压 (OV)、欠压 (UV) 和低欠压 (LUV) 条件。TPS371K-Q1 提供 CTS,用于高噪声环境中的可编程干扰抑制。

TPS371K-Q1 具有用于电源电压测量的集成高速缓冲器 VSENSE。缓冲器具有低输出阻抗,可直接驱动 ADC 输入。VSENSE 是按比例降低的 SENSE 引脚输入电压。

电压监控器和集成缓冲器的组合可实现最小的信号链尺寸,用于直接监控 400V 和 800V 系统。这种组合还可实现冗余数字和模拟常开型电压故障的监控。

TPS371K-Q1 采用 12.8mm × 7.4mm SOIC 15 引脚封装。TPS371K-Q1 的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C TA。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS371K-Q1 汽车级 1,500V 窗口(OV 和 UV)监控器,具有用于 400V 和 800V 直流链路电压测量的集成缓冲器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-12

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS371KEVM — TPS371K 评估模块

TPS371K 评估模块 (EVM) 适用于 TPS371K-Q1 电压监控器系列。该 EVM 的目的是为 TPS371K-Q1 器件的所有输入和输出引脚提供示例设计和测试点,以捕获测量结果并熟悉该器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SSOP (DFX) 15 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频