TPS2811P

不推荐用于新设计

具有两个反相驱动器和内部稳压器的 2A/2A 双通道栅极驱动器 | P | 8 | -40 to 125

等同于: TPS2811P.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TPS2811 信息

封装信息

封装 | 引脚 PDIP (P) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 50 | TUBE

TPS2811 的特性

  • Industry-Standard Driver Replacement
  • 25-ns Max Rise/Fall Times and 40-ns Max Propagation Delay – 1-nF Load, VCC = 14 V
  • 2-A Peak Output Current, VCC = 14 V
  • 5-µA Supply Current — Input High or Low
  • 4-V to 14-V Supply-Voltage Range; Internal Regulator Extends Range to 40 V (TPS2811, TPS2812, TPS2813)
  • –40°C to 125°C Ambient-Temperature Operating Range

TPS2811 的说明

The TPS28xx series of dual high-speed MOSFET drivers are capable of delivering peak currents of 2 A into highly capacitive loads. This performance is achieved with a design that inherently minimizes shoot-through current and consumes an order of magnitude less supply current than competitive products.

The TPS2811, TPS2812, and TPS2813 drivers include a regulator to allow operation with supply inputs between 14 V and 40 V. The regulator output can power other circuitry, provided power dissipation does not exceed package limitations. When the regulator is not required, REG_IN and REG_OUT can be left disconnected or both can be connected to VCC or GND.

The TPS2814 and the TPS2815 have 2-input gates that give the user greater flexibility in controlling the MOSFET. The TPS2814 has AND input gates with one inverting input. The TPS2815 has dual-input NAND gates.

TPS28xx series drivers, available in 8-pin PDIP, SOIC, and TSSOP packages operate over a ambient temperature range of –40°C to 125°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息