封装信息
| 封装 | 引脚 VQFN-HR (RPW) | 10 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS2521 的特性
- 宽工作输入电压范围:2.7V 至 5.7V
- 绝对最大值为 28V
- 可耐受高达 –15V 的负电压
- 具有低导通电阻的集成式背对背 FET:RON = 31 mΩ(典型值)
- 具有真反向电流阻断功能的理想二极管运行状态
- 快速过压钳位 (OVC),可通过引脚选择阈值(3.8V、5.7V),响应时间为 5 µs(典型值)
- 过流保护,具有负载电流监控器输出 (ILM)
- 有效电流限制响应
- 可调节阈值 (ILIM):0.5A 至 4.44A
- ILIM > 1A 时精度为 ±10%
- 可调瞬态消隐计时器 (ITIMER),支持高达 2 x ILIM 的峰值电流
- 输出负载电流监控精度:±6% (IOUT ≥ 1A)
- 通过快速跳变响应实现短路保护
- 响应时间为 500 ns(典型值)
- 可调节 (2 × ILIM)阈值和固定阈值
- 带有可调节欠压锁定阈值 (UVLO) 的高电平有效使能输入
- 可调节的输出压摆率控制 (dVdt)
- 过温保护
- 具有可调节阈值 (PGTH) 的电源正常状态指示 (PG)
- UL 2367 认证
- 文件编号 E169910
- RILM ≥ 750Ω
- 获得 IEC 62368-1 CB 认证
- 小尺寸:QFN 2mm × 2mm,0.45mm 间距
TPS2521 的说明
TPS2521x 系列电子保险丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。此类器件只需很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌、反极性和过多浪涌电流。借助集成的背对背 FET,始终可以阻止从输出端到输入端的反向电流流动,从而使该器件非常适合需要负载侧能量保持存储解决方案以防输入电源发生故障的系统。
输出电流限制级别可通过单个外部电阻设定。还可能通过测量整个电流限制电阻的压降实现对输出负载电流的准确感应。
浪涌电流有特别要求的应用可以通过单个外部电容器设定输出转换率。通过将输出钳制到安全的固定最大电压(可通过引脚选择),可以保护负载免受输入过压情况的影响。
器件采用 2mm × 2mm 10 引脚 HotRod QFN 封装,旨在改善热性能并减小系统尺寸。
这些器件的额定工作结温范围为 -40°C 至 +125°C。