TPS24712
- 工作电压范围为 2.5V 至 18V
- 精确的启动电流限制
- 可编程场效应管 (FET) 安全运行区域 (SOA) 保护
- 25mV 精确电流感测阈值
- 电源正常输出
- 用于短路保护的快速断路器
- 可编程故障定时器
- 可编程欠压 (UV) 阈值
- LTC4211 的插接升级版本 — 布局无变化
- PG、FLT 高电平有效和低电平有效版本
- 微型小外形尺寸 (MSOP)-10 封装
应用
- 服务器 背板
- 存储区域网络 (SAN)
- 医疗系统
- 插件模块
- 基站
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS24710/11/12/13 是一款简单易用的 2.5V 至 18V、热插拔控制器,可安全驱动外部 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。可编程电流限制和故障时间保护功能可避免电源和负载启动时的电流过大。启动后,允许在通过编程设定的超时周期结束前流经超过用户选定限值的电流,但负载与电源直接断开的极端过载情况除外。25mV 较低电流感测阈值具有高精度,允许使用小型高效感测电阻,从而降低功率损耗并缩小封装尺寸。
可编程功率限制功能确保外部 MOSFET 始终在其安全工作区 (SOA) 内工作。这支持使用小型 MOSFET,同时提升了系统可靠性。提供了电源正常和故障输出,用于状态监控和下行负载控制。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS2471x 2.5V 至 18V 高效率功率限制热插拔控制器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2016年 9月 23日 |
| 应用手册 | 在存在大型且未知容性负载时保持启动的可靠性 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 8月 23日 | |
| 应用手册 | Discrete Solution for TPS24711 to Achieve Insertion ON Delay and Fast Turn OFF | 2019年 3月 19日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 选择指南 | Hot Swap Selection Tool | 2015年 7月 28日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS24710EVM-003 — 用于正电压功率限制热插拔控制器的评估模块
TPS24710EVM-003 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS24710 正电压功率限制热插拔控制器。该评估模块是一款采用闭锁模式、具有外部 MOSFET 的 12V、25A 热插拔控制器。
TPS24710EVM-003 还可用于评估 TPS24712 高效率功率限制热插拔控制器。单独订购 TPS24710EVM-003 和 TPS24712 样片器件。移除 U2 处的 TPS24710,然后用 TPS24712 代替。两个器件的不同之处在于状态输出的极性。对于 TPS24712,当为真时状态 LED 呈关闭状态。
用户指南: PDF
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。