TPS2012AD

正在供货

5.5V、1A、35mΩ 负载开关 | D | 8 | -40 to 85

等同于: TPS2012AD.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

TPS25221DBVR 正在供货 高电平有效且具有反向阻断功能的 0.275-2.7A 可调节ILIMIT、2.5-5.5V、70mΩ USB 电源开关 | DBV | 6 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS2012ADR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TPS2012A 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 75 | TUBE

TPS2012A 的特性

  • 33-m (5-V Input) High-Side MOSFET Switch
  • Short-Circuit and Thermal Protection
  • Operating Range . . . 2.7 V to 5.5 V
  • Logic-Level Enable Input
  • Typical Rise Time. . . 6.1 ms
  • Undervoltage Lockout
  • Maximum Standby Supply Current. . . 10 µA
  • No Drain-Source Back-Gate Diode
  • Available in 8-pin SOIC and 14-Pin TSSOP Packages
  • Ambient Temperature Range, -40°C to 85°C
  • 2-kV Human-Body-Model, 200-V Machine-Model ESD Protection

TPS2012A 的说明

The TPS201xA family of power distribution switches is intended for applications where heavy capacitive loads and short circuits are likely to be encountered. These devices are 50-m N-channel MOSFET high-side power switches. The switch is controlled by a logic enable compatible with 5-V logic and 3-V logic. Gate drive is provided by an internal charge pump designed to control the power-switch rise times and fall times to minimize current surges during switching. The charge pump requires no external components and allows operation from supplies as low as 2.7 V.

When the output load exceeds the current-limit threshold or a short is present, the TPS201xA limits the output current to a safe level by switching into a constant-current mode. When continuous heavy overloads and short circuits increase the power dissipation in the switch, causing the junction temperature to rise, a thermal protection circuit shuts off the switch to prevent damage. Recovery from a thermal shutdown is automatic once the device has cooled sufficiently. Internal circuitry ensures the switch remains off until valid input voltage is present.

The TPS201xA devices differ only in short-circuit current threshold. The TPS2010A limits at 0.3-A load, the TPS2011 at 0.9-A load, the TPS2012A at 1.5-A load, and the TPS2013A at 2.2-A load (see Available Options). The TPS201xA is available in an 8-pin small-outline integrated-circuit (SOIC) package and in a 14-pin thin-shrink small-outline package (TSSOP) and operates over a junction temperature range of -40°C to 125°C.)

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS2012ADR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息