封装信息
| 封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 80 | TUBE |
TPS2001C 的特性
- 单一电源开关系列
- 与现有 TI 开关组合引脚对引脚兼容
- 0.5A、1A、1.5A 和 2A 额定电流
- ±20% 精确的固定恒定电流限制
- 快速过流响应:2µs
- 抗尖峰脉冲故障报告
- 具有 (TPS20xxC) 和不具有 (TPS20xxC-2) 输出放电功能的选定器件
- 反向电流阻断
- 内置软启动
- 环境温度范围:-40°C 至 85°C
- UL 认证,CB 文件号 E169910
TPS2001C 的说明
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列产品用于诸如 USB 等有可能遇到高容性负载和短路的应用。这一系列产品提供了多种具有固定电流限值阈值的器件,适用于 0.5A 和 2A 的应用。
当输出负载超过电流限制阈值时, TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 系列通过运行在恒定电流模式下来将输出电流限制在安全的水平。这就在所有条件下提供了可预测的故障电流。发生输出短路后,快速过载响应时间有利于缓解 5V 主电源的压力以提供稳定电源。通过控制电源开关的上升时间和下降时间,可以更大限度地降低开通和关断期间的电流浪涌。