封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS2000E 的特性
- 单一电源开关系列
- 与现有 TI 开关组合引脚对引脚兼容
- 1.5A 和 2A 额定电流
- 支持 3.3V 和至 5V 电源轨
- ±20% 精确的固定恒定电流限制
- 快速过流响应:2µs
- 抗尖峰脉冲故障报告
- 输出放电
- 反向电流阻断
- 内置软启动
- 环境温度范围:-40°C 至 85°C
- UL 认证,CB 文件号 E169910
TPS2000E 的说明
TPS20xxE 配电开关系列产品用于诸如 USB 等有可能遇到高容性负载和短路的应用。此系列为需要 1.5A 或 2A 负载的应用提供固定限流阈值,并在不同封装中提供高电平或低电平使能极化选项。
当输出负载超过电流限制阈值时,TPS20xxE 系列通过运行在恒定电流模式下来将输出电流限制在安全的水平。这就在所有条件下提供了可预测的故障电流。发生输出短路后,快速过载响应时间有利于缓解 2.7V-5.5V 电源的压力以提供稳定电源。通过控制电源开关的上升时间和下降时间,可最大程度地降低开通和关断期间的电流浪涌。