TPS1686-87EVM

TPS1686-87EVM

立即订购

概述

TPS1686-87EVM 用于评估 TPS1686 电子保险丝器件的性能。TPS1686-87EVM 具有 TPS16861 电子保险丝,用于评估 54V(典型值)和 10A(稳态)设计。

特性
  • 工作电压为 40V 至 60V(典型值)
  • 10A 可编程断路器阈值
  • 用于过流保护的可调节参考电压
  • 欠压和过压保护
  • 可调输出电压转换率控制(使用板载跳线)
  • 可调瞬态电流消隐计时器(使用板载跳线)
  • 可调可扩展快速跳变阈值(使用板载跳线)
  • 用于输入瞬态保护的 TVS 二极管和用于输出瞬态保护的肖特基二极管
  • 表示电源正常和故障状态的 LED 状态指示灯
  • 启动下电上电和快速输出放电 (QOD) 的选项
电子保险丝(集成热插拔)
TPS1686 — 具有准确、快速电流监测器的 9V 至 80V、16mΩ、10A 电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS1686-87EVM — TPS1686-87 evaluation module for eFuse

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS1686-87EVM — TPS1686-87 evaluation module for eFuse

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS1686-87 电子保险丝评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-14
证书 TPS1686-87EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-6-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频