TPS16630RGERG4

正在供货

具有输出功率限制功能的 4.5V 至 60V、31mΩ、0.6A 至 6A 电子保险丝 | RGE | 24 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPS16630RGERG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS1663 的特性

  • 工作电压:4.5V 至 60V
    • 绝对最大值:67V
  • 集成式 60V、31mΩ RON 热插拔 FET
  • 可调节电流限制:0.6A 至 6A (±7%)
  • 低静态电流:21µA(关断状态)
  • 可调节输出功率限制(仅限 TPS16632 和 TPS16637)(±6%)
  • 精度为 ±2% 的可调节 UVLO 和 OVP 切断
    • 39V 固定最大过压钳位(仅限 TPS16632)
  • 可调节输出转换率控制,能提供浪涌电流限制
    • 通过在器件加电期间进行热调节,为大型及未知电容负载充电
  • 电源正常输出 (PGOOD)
  • 可选过流故障响应选项(自动重试和闭锁模式)
  • 模拟电流监控器 (IMON) 输出 (±6%)
  • 通过 UL 2367 认证
    • 文件编号 E169910
    • RILIM ≥ 3kΩ
  • 通过 IEC 62368-1 认证
  • 功能安全型
  • 采用易于使用的 24 引脚 VQFN 封装

TPS1663 的说明

TPS1663x 器件是一款易于使用的正 60V、6A 电子保险丝,具有一个 31mΩ 的集成 FET。可提供对负载、电源和电子保险丝本身的保护以及可调特性,例如精确的过流保护、快速短路保护、输出压摆率控制、过压保护和欠压锁定。TPS16332 器件集成了可调节输出功率限制 (PLIM) 功能,更容易遵循 IEC61010-1 和 UL1310 等标准。该器件还具有可调节过流保护功能。可以使用 PGOOD 来启用和禁用下游直流/直流转换器控制。

借助关断引脚,可以从外部控制内部 FET 的启用和禁用以及将器件置于低电流关断模式。为实现系统状态监视和下游负载控制,器件提供故障和精密电流监视输出。MODE 引脚可用于在两种限流故障响应(闭锁自动重试)之间灵活地对器件进行配置。

这些器件采用 4mm × 4mm 24 引脚 VQFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息