主页 电源管理 电源保护开关与控制器 电子保险丝(集成热插拔)

TPS1653

正在供货

产品详情

Vabsmax_cont (V) 67 Vin (max) (V) 58 Vin (min) (V) 4.5 Current limit (max) (A) 4.5 Current limit (min) (A) 0.6 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Power good signal, Thermal shutdown, adjustable UVLO Overcurrent response Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 31 Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.00138 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0017 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 67 Vin (max) (V) 58 Vin (min) (V) 4.5 Current limit (max) (A) 4.5 Current limit (min) (A) 0.6 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Power good signal, Thermal shutdown, adjustable UVLO Overcurrent response Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 31 Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.00138 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0017 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm) HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm)
  • 工作电压为 4.5V 至 58V, 绝对最大值为 67V
  • 集成式 58V、31mΩ RON 热插拔 FET
  • 可调节电流限值:0.6A 至 4.5A (±7%)
  • 在 56V 电压下工作时提供符合 IPC9592B 标准的间隙(20 引脚 HTSSOP)
  • 2x 脉冲电流支持,用于负载瞬态
  • 低静态电流,关断时为 21µA
  • 精度为 ± 2% 的可调节 UVLO 切断
  • 可调节输出压摆率控制,用于实现浪涌电流限制
    • 通过在器件加电期间进行热调节,为大型及未知电容负载充电
  • 电源正常输出 (PGOOD)
  • 可选过流故障响应选项(自动重试和闭锁模式)
  • 模拟电流监控器 (IMON) 输出 (± 6%)
  • 采用易于使用的 20 引脚 HTSSOP 和 24 引脚 VQFN 封装
  • 工作电压为 4.5V 至 58V, 绝对最大值为 67V
  • 集成式 58V、31mΩ RON 热插拔 FET
  • 可调节电流限值:0.6A 至 4.5A (±7%)
  • 在 56V 电压下工作时提供符合 IPC9592B 标准的间隙(20 引脚 HTSSOP)
  • 2x 脉冲电流支持,用于负载瞬态
  • 低静态电流,关断时为 21µA
  • 精度为 ± 2% 的可调节 UVLO 切断
  • 可调节输出压摆率控制,用于实现浪涌电流限制
    • 通过在器件加电期间进行热调节,为大型及未知电容负载充电
  • 电源正常输出 (PGOOD)
  • 可选过流故障响应选项(自动重试和闭锁模式)
  • 模拟电流监控器 (IMON) 输出 (± 6%)
  • 采用易于使用的 20 引脚 HTSSOP 和 24 引脚 VQFN 封装

TPS16530 是一款易于使用的正 58V、 4.5A 电子保险丝,具有一个 31mΩ 的集成 FET,不仅提供对负载、电源和电子保险丝本身的保护以及可调特性,例如精确的过流保护、快速短路保护、输出压摆率控制和欠压锁定,还可以使用 PGOOD 来启用和禁用下游直流/直流转换器控制。

借助使能引脚,可以从外部控制内部 FET 的启用和禁用。关断引脚可用于将器件置于低功耗关断模式。为实现系统状态监视和下游负载控制,该器件提供了故障和精确的电流监视器输出。MODE 引脚可用于在两种限流故障响应(闭锁自动重试)之间灵活地对器件进行配置。

这些器件采用 20 引脚 HTSSOP 和 24 引脚 VQFN 封装,并且额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

TPS16530 是一款易于使用的正 58V、 4.5A 电子保险丝,具有一个 31mΩ 的集成 FET,不仅提供对负载、电源和电子保险丝本身的保护以及可调特性,例如精确的过流保护、快速短路保护、输出压摆率控制和欠压锁定,还可以使用 PGOOD 来启用和禁用下游直流/直流转换器控制。

借助使能引脚,可以从外部控制内部 FET 的启用和禁用。关断引脚可用于将器件置于低功耗关断模式。为实现系统状态监视和下游负载控制,该器件提供了故障和精确的电流监视器输出。MODE 引脚可用于在两种限流故障响应(闭锁自动重试)之间灵活地对器件进行配置。

这些器件采用 20 引脚 HTSSOP 和 24 引脚 VQFN 封装,并且额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS1663 正在供货 具有输出功率限制功能的 4.5V 至 60V、31mΩ、0.6A 至 6A 电子保险丝 Better specification but no IPC9592B creepage pinout

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS16530 58 V、4.5 A 电子保险丝(带脉冲电流支持),用于负载瞬态 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-2-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS1653EVM — TPS1653 电子保险丝评估模块

TPS1653EVM 可对 TI 的 TPS16530 电子保险丝进行参考电路评估。TPS16530 器件为 4.5V 至 58V、4.5A 工业电子保险丝,具有集成式 FET 和可编程的欠压、过流、浪涌电流保护特性。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS1653 PSpice Transient Model

SLVMDQ5.ZIP (99 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLVRBI5 — TPS16530 Design Calculator

支持的产品和硬件
计算工具

TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频