TPS1653EVM

TPS1653EVM

立即订购

概述

TPS1653EVM 可对 TI 的 TPS16530 电子保险丝进行参考电路评估。TPS16530 器件为 4.5V 至 58V、4.5A 工业电子保险丝,具有集成式 FET 和可编程的欠压、过流、浪涌电流保护特性。

特性
  • 工作电压范围为 4.5V 至 58V
  • 0.6A 至 4.5A 可编程电流限制(使用板载跳线)
  • 具有可编程输出压摆率控制和 UVLO
  • 模拟电流监控输出
  • 表示故障状态的 LED 状态指示
电子保险丝(集成热插拔)
TPS1653 — 具有脉冲电流支持的 58V 4.5A 电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS1653EVM — TPS1653 evaluation module for eFuse

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS1653EVM — TPS1653 evaluation module for eFuse

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS1653EVM:适用于 TPS16530 电子保险丝的评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-10-26
证书 TPS1653EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-8-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频