TPLD2001RJYR

正在供货

具有 18 个 GPIO 和可选 I²C/SPI 的可编程逻辑器件 | RJY | 20 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 UQFN (RJY) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPLD2001 的特性

  • 工作特性
    • 扩展温度范围:-40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.71V 至 5.5V
  • 可配置的宏单元
    • 2 位、3 位和 4 位查询表 (LUT)
    • 具有和不具有复位/置位选项的 D 型触发器或锁存器
    • 8 位移位寄存器
    • 16 位图形发生器
    • 八态状态机
    • 计数器和延迟发生器
    • PWM 发生器
    • 看门狗计时器
    • 可编程抗尖峰脉冲滤波器或边沿检测器
    • 分立式模拟比较器
    • 具有多电压基准选择的多通道采样模拟比较器
    • 电压基准和模拟温度传感器
    • 模拟多路复用器
    • 振荡器
  • 灵活的数字 I/O 功能
    • 所有数字信号均可连接任意 GPIO
    • 数字输入模式:带和不带施密特触发器的数字输入,低电压数字输入
    • 数字输出模式:推挽、开漏 NMOS、三态
  • 开发工具
    • TPLD2001 评估模块
    • TPLD 编程器
    • InterConnect Studio
  • 支持内联编程

TPLD2001 的说明

TPLD2001 是 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 系列器件中的一款,具有多用途可编程逻辑 IC,支持组合逻辑、顺序逻辑和模拟块。TPLD 提供了集成、紧凑、低功耗的设计方案来实现常见的系统功能,例如时序延迟、电压监控器、系统复位、电源序列发生器、I/O 扩展器等。此款成本优化型器件在小型封装中提供了一组丰富的功能,支持从 -40°C 到 125°C 的工作温度范围,并可在 1.71V 至 5.5V 的电源电压范围内运行。

系统设计人员可以通过 InterConnect Studio 创建电路并配置宏单元、I/O 引脚和互连,方法是临时仿真非易失性存储器或对一次性可编程 (OTP) 进行永久编程。TPLD2001 由庞大的硬件和软件生态系统提供支持,配备应用手册、参考设计和设计示例。如需了解详情和访问设计工具,请访问 ti.com。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息