TPD6E004
- ESD 保护性能超过 JESD 规范要求:
- ±15kV 人体放电模型 (HBM)
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
- ±12kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
- 1.6pF 低 I/O 电容
- 电源电压范围为 0.9V 至 5.5V
- 6 通道器件
- 节省空间的 UQFN (RSE) 封装
TPD6E004 器件是一款低电容、±15kV ESD 保护二极管阵列,设计用于保护连接到通信线路的敏感电子元件。每个通道包含一对二极管,用于将 ESD 电流脉冲引导至 V CC 或 GND。 TPD6E004 可针对高达 ±15kV 的人体放电模型 (HBM) ESD 脉冲、 ±8kV 接触 ESD 和 ±12kV 空气间隙 ESD(如 IEC 61000-4-2 中所规定)提供保护。该器件每通道具有 1.6pF 的电容典型值,因此非常适用于高速数据 I/O 接口。
TPD6E004 器件采用 RSE 封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
TPD6E004 器件采用 6 通道 ESD 结构,专为 USB、以太网和 FireWire 应用而设计。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPD6E004 适用于高速数据接口的低电容、6 通道、±15kV ESD 保护阵列 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 8月 2日 |
应用手册 | 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 | |
用户指南 | 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 22日 | |
应用手册 | 高速信号的电容要求 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 8月 25日 | |
应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
选择指南 | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022年 9月 7日 | ||||
应用手册 | ESD 保护布局指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 25日 | |
用户指南 | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
技术文章 | Benefits of using Sub-1 GHz connectivity for grid asset monitoring, protection and | PDF | HTML | 2020年 5月 28日 | |||
白皮书 | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ESDEVM — 通用 ESD 评估模块
<p>The electrostatic-sensitive device (ESD) evaluation module (EVM) is a development platform for most of our ESD portfolio. The board comes with all traditional ESD footprints in order to test any number of devices. Devices can be soldered onto their respect footprint and then tested.</p>
(...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00816 — 电网物联网参考设计:使用低于 1GHz 射频连接故障指示灯、数据收集器和微型 RTU
TIDA-010032 — 支持以太网和 6LoWPAN 射频网状等网络的通用数据集中器参考设计
TIDA-010024 — 具有增强型网络容量的安全 6LoWPAN 网状网络终端节点参考设计
TIDA-010003 — 可提高网络性能的简单 6LoWPAN 网状网络终端节点参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
UQFN (RSE) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。