封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPD4E1U06 的特性
- IEC
61000-4-2 4 级 ESD 保护
- ±15kV 接触放电
- ±15kV 气隙放电
- IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 3A (8/20µs)
- IO 电容:0.8pF(典型值)
- 直流击穿电压:6.5V(最小值)
- 超低泄漏电流:10nA(最大值)
- 低 ESD 钳位电压
- 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
- 小型、易于布线的 DCK 和 DBV 封装
TPD4E1U06 的说明
TPD4E1U06 是一款基于四通道单向瞬态电压抑制器 (TVS) 的静电放电 (ESD) 保护二极管,具有超低电容。该器件的 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准规定的最高水平。其 0.8pF 的线路电容使其广泛适用于各类 应用的输出电流传感电阻器和运算放大器而得以实现。典型应用领域包括 HDMI、USB2.0、MHL 和 DisplayPort。