封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPD4E001-Q1 的特性
- 符合 AEC-Q100 标准,其中包括以下内容:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 运行环境温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 3B
- HBM 电平 15kV
- 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
- ±8kV 接触放电
- ±15kV 气隙放电
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 5.5A (8/20µs)
- 输入电容低至 1.5pF
- 最大泄漏电流低至 10nA
- 电源电压范围:0.9V 至 5.5V
TPD4E001-Q1 的说明
TPD4E001-Q1 器件是一款低电容 TVS 二极管阵列,设计用于为通信线路中连接的敏感电子元件提供 ESD 保护。每个通道包含一对将 ESD 脉冲引导至 VCC 或者 GND 的瞬态电压抑制二极管。根据 IEC 61000-4-2 国际标准规定,TPD4E001-Q1 可防止接触放电电压高达 ±8kV 和气隙放电高达电压 ±15kV 的 ESD 事件发生。该器件每通道的电容低至 1.5pF,因此非常适用于高速数据接口。低泄露电流(最大 10nA)确保了系统的最低功耗和模块接口的高精度。
此外,此器件还适用于为使用 USB 2.0、以太网或高精度模拟接口的汽车音响主机、后座娱乐系统以及后座摄像机系统提供保护。