封装信息
封装 | 引脚 UQFN (RKT) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPD12S016 的特性
- 符合 HDMI 兼容性测试,无需任何外部组件
- IEC 61000-4-2 静电放电 (ESD) 保护
- ±8kV 接触放电
- 支持高清多媒体接口 (HDMI) 1.4 数据速率
- 与 D 类和 C 类引脚映射相匹配
- 采用超低差分电容匹配 (0.05pF) 为四个差分对提供 8 通道 ESD 保护
- HDMI 5V_OUT 引脚上具有 55mA 电流限制的片上负载开关
- 自动方向感应 I2C 电平转换器,采用单触发电路驱动长 HDMI 电缆(750pF 负载)
- HDMI 连接器侧端口具有反向驱动保护
- 遵照 HDMI 规范集成上拉和下拉电阻
- 采用节约空间的 24 引脚 RKT 封装和 24 引脚 TSSOP 封装
应用范围
- 手机
- 电子书
- 便携式媒体播放器
- 机顶盒
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD12S016 的说明
TPD12S016 是一款单芯片高清多媒体接口 (HDMI) 器件,具有自动方向感应 I2C 电压电平转换缓冲器、负载开关和集成式低电容高速静电放电 (ESD) 瞬态电压抑制 (TVS) 保护二极管。通过 55mA 限流 5V 输出 (5V_OUT) 为 HDMI 电力线供电。5V_OUT 和热插拔检测 (HPD) 电路的控制与 LS_OE 控制信号无关,其通过 CT_HPD 引脚进行控制,使得在启用 HDMI 链路前即可激活检测方案(5V_OUT 和 HPD)。SDA、SCL 和 CEC 线路上拉到 A 侧的 VCCA。在 B 侧,CEC_B 引脚上拉到内部 3.3V 电源轨,SCL_B 和 SDA_B 均上拉到 5V 电源轨 (5V_OUT)。SCL 和 SDA 引脚满足 I2C 规范,可驱动高达 750pF 电容负载,超出了 HDMI 1.4 规范。HPD_B 端口配有毛刺脉冲滤波器,可在插入 HDMI 连接器时避免由插座跳起引起的错误检测。TPD12S016 的 5V_OUT 引脚具有反向电流阻断功能。系统断电时,SCL_B、SDA_B 和 CEC_B 引脚也具有反向电流阻断功能。