ZHCS404F September   2011  – October 2015 TPD12S016

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用范围
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Switching Characteristics
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1  Conforms to HDMI Compliance Tests Without any External Components
      2. 7.3.2  IEC 61000-4-2 ESD Protection
      3. 7.3.3  Supports HDMI 1.4 Data Rate
      4. 7.3.4  Matches Class D and Class C Pin Mapping
      5. 7.3.5  8-Channel ESD Lines for Four Differential Pairs with Ultra-low Differential Capacitance Matching (0.05 pF)
      6. 7.3.6  On-Chip Load Switch With 55-mA Current Limit Feature at the HDMI 5V_OUT Pin
      7. 7.3.7  Auto-direction Sensing I2C Level Shifter With One-Shot Circuit to Drive a Long HDMI Cable (750-pF Load)
      8. 7.3.8  Back-Drive Protection on HDMI Connector Side Ports
      9. 7.3.9  Integrated Pullup and Pulldown Resistors per HDMI Specification
      10. 7.3.10 Space Saving 24-Pin RKT Package and 24-TSSOP Package
      11. 7.3.11 DDC/CEC LEVEL SHIFT Circuit Operation
      12. 7.3.12 DDC/CEC Level Shifter Operational Notes For VCCA = 1.8 V
      13. 7.3.13 Rise-Time Accelerators
      14. 7.3.14 Noise Considerations
      15. 7.3.15 Resistor Pullup Value Selection
    4. 7.4 Device Functional Modes
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Example 1: HDMI Controller Using One Control Line
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.1.3 Application Curves
      2. 8.2.2 Example 2: HDMI Controller Using CT_HPD and LS_OE
        1. 8.2.2.1 Design Requirements
        2. 8.2.2.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.2.3 Application Curves
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Examples
      1. 10.2.1 TPD12S016RKT
      2. 10.2.2 TPD12S016PW
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 社区资源
    2. 11.2 商标
    3. 11.3 静电放电警告
    4. 11.4 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • RKT|24
  • PW|24
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 符合 HDMI 兼容性测试,无需任何外部组件
  • IEC 61000-4-2 静电放电 (ESD) 保护
    • ±8kV 接触放电
  • 支持高清多媒体接口 (HDMI) 1.4 数据速率
  • 与 D 类和 C 类引脚映射相匹配
  • 采用超低差分电容匹配 (0.05pF) 为四个差分对提供 8 通道 ESD 保护
  • HDMI 5V_OUT 引脚上具有 55mA 电流限制的片上负载开关
  • 自动方向感应 I2C 电平转换器,采用单触发电路驱动长 HDMI 电缆(750pF 负载)
  • HDMI 连接器侧端口具有反向驱动保护
  • 遵照 HDMI 规范集成上拉和下拉电阻
  • 采用节约空间的 24 引脚 RKT 封装和 24 引脚 TSSOP 封装

应用范围

  • 手机
  • 电子书
  • 便携式媒体播放器
  • 机顶盒

说明

TPD12S016 是一款单芯片高清多媒体接口 (HDMI) 器件,具有自动方向感应 I2C 电压电平转换缓冲器、负载开关和集成式低电容高速静电放电 (ESD) 瞬态电压抑制 (TVS) 保护二极管。通过 55mA 限流 5V 输出 (5V_OUT) 为 HDMI 电力线供电。5V_OUT 和热插拔检测 (HPD) 电路的控制与 LS_OE 控制信号无关,其通过 CT_HPD 引脚进行控制,使得在启用 HDMI 链路前即可激活检测方案(5V_OUT 和 HPD)。SDA、SCL 和 CEC 线路上拉到 A 侧的 VCCA。在 B 侧,CEC_B 引脚上拉到内部 3.3V 电源轨,SCL_B 和 SDA_B 均上拉到 5V 电源轨 (5V_OUT)。SCL 和 SDA 引脚满足 I2C 规范,可驱动高达 750pF 电容负载,超出了 HDMI 1.4 规范。HPD_B 端口配有毛刺脉冲滤波器,可在插入 HDMI 连接器时避免由插座跳起引起的错误检测。TPD12S016 的 5V_OUT 引脚具有反向电流阻断功能。系统断电时,SCL_B、SDA_B 和 CEC_B 引脚也具有反向电流阻断功能。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
TPD12S016 QFN (24) 4.00mm x 2.00mm
TSSOP (24) 7.80mm × 6.40mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

简化电路原理图

TPD12S016 app_sch2_llse96.gif