8-pin (DRB) package image

TPA6211A1DRBR 正在供货

3.1W 单声道、模拟输入 AB 类音频放大器

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPA6211A1DRBRG4, TPA6211A1DRBR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPA6211A1DRB 正在供货
包装数量 | 包装 121 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DRB) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPA6211A1 的特性

  • Designed for Wireless or Cellular Handsets and
    PDAs
  • 3.1 W Into 3 Ω From a 5-V Supply at
    THD = 10% (Typ)
  • Low Supply Current: 4 mA Typ at 5 V
  • Shutdown Current: 0.01 µA Typ
  • Fast Startup With Minimal Pop
  • Only Three External Components
    • Improved PSRR (–80 dB) and Wide Supply
      Voltage (2.5 V to 5.5 V) for Direct Battery
      Operation
    • Fully Differential Design Reduces RF
      Rectification
    • –63 dB CMRR Eliminates Two Input
      Coupling Capacitors

TPA6211A1 的说明

The TPA6211A1 is a 3.1-W mono fully-differential amplifier designed to drive a speaker with at least 3-Ω impedance while consuming only 20 mm2 total printed-circuit board (PCB) area in most applications. The device operates from 2.5 V to 5.5 V, drawing only 4 mA of quiescent supply current. The TPA6211A1 is available in the space-saving 3-mm × 3-mm SON (DRB) and the 8-pin MSOP-PowerPAD (DGN) packages.

Features like –80 dB supply voltage rejection from 20 Hz to 2 kHz, improved RF rectification immunity, small PCB area, and a fast startup with minimal pop makes the TPA6211A1 ideal for PDA and smart phone applications.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPA6211A1DRB 正在供货
包装数量 | 包装 121 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息