TPA3136AD2PWPR

正在供货

10W 立体声、20W 单声道、8V 至 14.4V、模拟输入 D 类音频放大器,无电感器和低 EMI | PWP | 28 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPA3136AD2PWPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPA3136AD2PWP 正在供货
包装数量 | 包装 50 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TPA3136AD2 的特性

  • 电源电压为 12V、总谐波失真 + 噪声 (THD+N) 为 10%、负载为 6Ω 时的功率为 2 × 10W/通道
  • 电源电压为 13V、THD+N 为 10%、负载为 8Ω 时的功率为 2 × 10W/通道
  • D 类运行(负载为 8Ω)时效率高达 90%,无需散热器
  • 在 1W/4Ω/1kHz 条件下,THD+N <0.05%
  • 宽电源电压范围允许在 4.5V(TPA3136AD2 为 8V)至 14.4V 范围内运行
  • 无电感器运行
  • 通过扩展频谱技术增强了 EMI 性能
  • SpeakerGuard™扬声器保护包括功率限制器和直流保护
  • 可靠的引脚对引脚、引脚对地、引脚对电源短路保护和热保护
  • 26dB 固定增益
  • 单端或差动模拟输入
  • 启动时无喀哒声

TPA3136AD2 的说明

TPA3136D2,TPA3136AD2 器件一款高效 D 类音频功率放大器,适用于以高达 10W 的功率驱动阻抗为 6Ω 或 8Ω(每通道)的桥接式立体声扬声器。

借助采用扩展频谱控制方案的高级 EMI 抑制技术,既能实现在输出端使用成本较低的铁氧体磁珠滤波器,同时能够满足 EMC 要求,降低了系统成本。TPA3136D2,TPA3136AD2 器件不仅针对短路和过载提供全面的保护,而且 SpeakerGuard™扬声器保护电路包括一个功率限制器和一个直流检测电路,可以保护所连接的扬声器。直流检测及引脚至引脚、引脚接地和引脚至电源短路保护电路可以防止扬声器在生产过程中发生输出直流和引脚短路。同时充分保护输出,防止 GND、PVCC、输出至输出短路。短路保护和热保护具有自动恢复功能。

TPA3136D2,TPA3136AD2 器件可驱动阻抗低至 4Ω 的立体声扬声器。TPA3136D2,TPA3136AD2 的效率在负载为 8Ω 时高达 90%,无需外部散热器,而且 TPA3136D2,TPA3136AD2 将在双层印刷电路板 (PCB) 上实现全功率输出。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPA3136AD2PWP 正在供货
包装数量 | 包装 50 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息