TPA2016D2RTJR

正在供货

具有自动增益控制和动态范围压缩功能的 2.8W 立体声、模拟输入 D 类音频放大器 | RTJ | 20 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPA2016D2RTJR.A, TPA2016D2RTJR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPA2016D2RTJT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RTJ) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPA2016D2 的特性

  • Filter-Free Class-D Architecture
  • 1.7 W/Ch Into 8 Ω at 5 V (10% THD+N)
  • 750 mW/Ch Into 8 Ω at 3.6 V (10% THD+N)
  • 2.8 W/Ch Into 4 Ω at 5 V (10% THD+N)
  • 1.5 W/Ch Into 4 Ω at 3.6 V (10% THD+N)
  • Power Supply Range: 2.5 V to 5.5 V
  • Flexible Operation With or Without I2C
  • Programmable DRC and AGC Parameters
  • Digital I2C Volume Control /li>
  • Selectable Gain from –28 dB to 30 dB in 1-dB
    Steps (When Compression is Used)
  • Selectable Attack, Release, and Hold Times
  • 4 Selectable Compression Ratios
  • Low Supply Current: 3.5 mA
  • Low Shutdown Current: 0.2 µA
  • High PSRR: 80 dB
  • Fast Start-Up Time: 5 ms
  • AGC Enable or Disable Function
  • Limiter Enable or Disable Function
  • Short-Circuit and Thermal Protection
  • Space-Saving Package
    • 2.2 mm × 2.2 mm Nano-Free™ DSBGA (YZH)

TPA2016D2 的说明

The TPA2016D2 device is a stereo, filter-free Class-D audio power amplifier with volume control, dynamic range compression (DRC), and automatic gain control (AGC). It is available in a 2.2 mm × 2.2 mm DSBGA package and 20-pin QFN package.

The DRC and AGC function in the TPA2016D2 is programmable through a digital I2C interface. The DRC and AGC function can be configured to automatically prevent distortion of the audio signal and enhance quiet passages that are normally not heard. The DRC and AGC can also be configured to protect the speaker from damage at high power levels and compress the dynamic range of music to fit within the dynamic range of the speaker. The gain can be selected from –28 dB to +30 dB in 1-dB steps.

The TPA2016D2 is capable of driving 1.7 W/Ch at 5 V or 750 mW/Ch at 3.6 V into 8-Ω load or 2.8 W/Ch at 5 V or 1.5 W/Ch at 3.6 V into 4-Ω load. The device features independent software shutdown controls for each channel and also provides thermal and short-circuit protection.

In addition to these features, a fast start-up time and small package size make the TPA2016D2 an ideal choice for cellular handsets, PDAs, and other portable applications.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPA2016D2RTJT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息