TPA2000D2PWPR

正在供货

2W 立体声、模拟输入 D 类音频放大器 | PWP | 24 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPA2000D2PWPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

TPA2012D2RTJR 正在供货 具有可选增益的 2.1W 立体声、模拟输入 D 类音频放大器 | RTJ | 20 | -40 to 85

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPA2000D2PWP 正在供货
包装数量 | 包装 60 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TPA2000D2 信息

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TPA2000D2 的特性

  • Modulation Scheme Optimized to Operate Without a Filter
  • 2 W Into 3- Load
  • Extremely Efficient Third Generation 5-V Class-D Technology:
    • Low Supply Current (No Filter). . .8 mA
    • Low Supply Current (Filter). . .15 mA
    • Low Shutdown Current. . .1 µA
    • Low Noise Floor. . . 56 µVRMS
    • Maximum Efficiency Into 3 , 75-85%
    • 4 Internal Gain Settings. . .8-23.5 dB
    • PSRR. . .-77 dB
  • Integrated Depop Circuitry
  • Short-Circuit Protection (Short to Battery, Ground, and Load)
  • -40°C to 85°C Operating Temperature Range

TPA2000D2 的说明

The TPA2000D2 is the third generation 5-V class-D amplifier from Texas Instruments. Improvements to previous generation devices include: lower supply current, lower noise floor, better efficiency, four different gain settings, smaller packaging, and fewer external components. The most significant advancement with this device is its modulation scheme that allows the amplifier to operate without the output filter. Eliminating the output filter saves the user approximately 30% in system cost and 75% in PCB area.

The TPA2000D2 is a monolithic class-D power IC stereo audio amplifier, using the high switching speed of power MOSFET transistors. These transistors reproduce the analog signal through high-frequency switching of the output stage. The TPA2000D2 is configured as a bridge-tied load (BTL) amplifier capable of delivering greater than 2 W of continuous average power into a 3- load at 1 kHz, the typical THD+N is less than 0.08%.

A BTL configuration eliminates the need for external coupling capacitors on the output. Low supply current of 8 mA makes the device ideal for battery-powered applications. Protection circuitry increases device reliability: thermal, over-current, and under-voltage shutdown.

Efficient class-D modulation enables the TPA2000D2 to operate at full power into 3- loads at an ambient temperature of 85°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPA2000D2PWP 正在供货
包装数量 | 包装 60 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息