TMUXHS5212DTYR

正在供货

Two-channel 32Gbps 2:1/1:2 differential multiplexer/demultiplexer | DTY | 24 | -40 to 105

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 UQFN (DTY) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TMUXHS5212 的特性

  • 提供双差分通道的双向 2:1 多路复用器或 1:2 多路信号分离器
  • 适合数据速率高达 32Gbps 的 NRZ 接口
    • 支持 PCIe 5.0 (32GT/s)、USB 4.0、CXL 3.1、TBT 4、SATA 3、SAS-4、DSI/CSI 和 Ethernet 应用
  • -3dB 差分带宽为 18.5GHz 典型值
  • 16GHz 典型值时的动态特性(差动):
    • 插入损耗 = –2.75dB
    • 回波损耗 = –17dB
    • 串扰 = −30dB
  • 最小偏斜:
    • 位间 = 3ps 典型值
    • 通道间 = 10ps 典型值
  • 支持 0V 至 1.2V 的共模电压
  • 单电源电压 VCC 为 1.8V
  • 自适应共模电压跟踪
  • 低工作电流消耗(65µA 典型值)和待机电流消耗(0.22µA 典型值)
  • 温度范围为 -40°C 至 105°C
  • 提供间距为 0.35mm 的 2.5mm × 2.5mm QFN 封装

TMUXHS5212 的说明

TMUXHS5212 是一款采用 2:1 多路复用器或 1:2 多路信号分离器配置的双通道双向无源开关。它支持高达 32Gbps NRZ 的差分信号传输,因此支持许多应用,包括 PCI Express 5.0、USB 4.0、50G 以太网、CXL 3.1 和 Thunderbolt™ 4。该器件由 1.8V 电源供电运行,具有超低工作和待机功耗,并且其控制引脚与 1.8V 数字输入兼容。

TMUXHS5212 的动态特性能够以超小的衰减进行高速开关,并且在 NRZ 和 PAM 应用中对眼图增加的抖动可以忽略不计。该器件旨在实现理想的对内偏斜性能、低串扰以及可靠的信号完整性。

TMUXHS5212 的额定工作温度范围为 –40°C 至 105°C,适用于商业、工业和个人电子产品应用。