TMUXHS4512IRETR

正在供货

具有 1.8V 电源电压的 6 通道 20Gbps 差分 2:1 多路复用器或 1:2 多路信号分离器 | RET | 40 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TMUXHS4512IRETR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMUXHS4512IRETT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RET) | 40
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TMUXHS4512 的特性

  • 支持高达 20Gbps 的 USB4 和高达 UHBR20 的 DisplayPort 1.4/2.1
  • 支持高达 20Gbps 的数据速率
  • 高速路径支持 0V 至 1.0V 的共模电压范围
  • 高速数据引脚具有低导通电阻 RON,典型值为 8.8Ω
  • 高速数据引脚的 –3dB 差分带宽为 13.0GHz
  • 出色的动态特性(10GHz 时):
    • 插入损耗:-2.5dB
    • 回波损耗:-13dB
    • 串扰:-30dB
  • 所有边带信号都能通过最高 1.8V 的电平并可以耐受 5.5V 的电压
  • 支持 1.2V、1.8V 和 3.3V 控制逻辑
  • 单电源电压 1.8V
  • 低有功功率 (500µA) 和待机功耗 (2µA)
  • IOFF 保护,可在电源轨崩溃时防止电流泄漏 (VCC = 0V)
  • 温度范围:-40°C 至 125°C
  • 封装:40 引脚、3mm × 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装

TMUXHS4512 的说明

TMUXHS4512 是一款采用多路复用器或多路信号分离器配置的高速双向无源开关。该器件与协议无关,支持许多应用,包括 USB4、Thunderbolt3/4 和 DisplayPort 1.4/2.1。TMUXHS4512 是一款通用模拟差分无源多路复用器或多路信号分离器,适用于许多高速差分接口,其数据速率高达 20Gbps。TMUXHS4512 高速通道支持差分信令和单端信令(前提是单端信号不超过 VP-N_ABSMAX 参数)。边带通道可耐受 5V 电压,并支持单端信令和差分信令,例如 I2C、UART、DisplayPort AUX 和 USB2 等等。该高速通道的动态特性允许进行高速开关,使信号眼图具有最小的衰减,并且几乎不会增加抖动。该器件的芯片设计经过优化,可在较高信号频谱上实现出色的频率响应。该器件在 Dxx 数据路径中支持共模电压范围 (CMV) 为 0V 至 1.0V 的差分信令。

TMUXHS4512 具有超低的有功功率,仅为 500µA。该器件还具有断电模式。在该模式下,所有通道均变为高阻态,器件以仅 2µA 的超低功耗运行。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMUXHS4512IRETT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息