TMUX7412FRRPR

正在供货

具有 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、1:1 (SPST) 四通道开关(四通道高电平有效) | RRP | 16 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TMUX7412FRRPR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RRP) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TMUX7412F 的特性

  • 宽电源电压范围:
    • 单电源:8V 至 44V
    • 双电源:±5V 至 ±22V
  • 集成故障保护:
    • 过压保护(从源极到电源或到漏极):±85V
    • 过压保护:±60V
    • 断电保护:±60V
    • 指示故障状态的中断标志
    • 故障期间的输出开路
  • 器件构造可实现闩锁效应抑制
  • 人体放电模型 (HBM) ESD 等级:6kV
  • 低导通电阻:8.3Ω 典型值
  • 平缓的导通电阻:10mΩ 典型值
  • 支持的逻辑电平:1.8V
  • 失效防护逻辑:高达 44V(与电源无关)
  • 业界通用的 TSSOP 封装和较小的 WQFN 封装

TMUX7412F 的说明

TMUX7411F、TMUX7412F 和 TMUX7413F 是互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟开关,可提供 4 通道 1:1 (SPST) 配置。这些器件在双电源(±5V 至 ±22V)、单电源(8V 至 44V)或非对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5 V)供电情况下运行良好。TMUX741xF 器件在通电和断电情况下均提供过压保护,适用于无法精确控制电源时序的应用。

在通电和断电条件下,该器件可阻断最高 +60V 或 −60V 的对地故障电压。在没有电源的情况下,无论开关输入条件如何,开关通道都将保持关断状态,并且逻辑引脚上的任何控制信号都会被忽略。如果任何 Sx 引脚上的信号路径输入电压超过电源电压(VDD 或 VSS)一个阈值电压 (VT),那么通道将会关闭,并且 Sx 引脚将变为高阻态。在故障情况下,所选通道的漏极引脚 (Dx) 为悬空状态。TMUX741xF 器件提供低电平有效中断标志 (FF),以指示是否有任何源输入出现故障,从而帮助系统诊断。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息