封装信息
| 封装 | 引脚 UQFN (RSV) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TMUX5509 的特性
- 低导通电容
- TMUX5508:15.5pF
- TMUX5509:10.2pF
- 低 ION 典型漏电流:5pA
- 低电荷注入:9pC
- 轨到轨运行
- 宽电源电压范围:±5V 至±20V 双轨、4.5V 至 40V 单电源
- 低导通电阻:130Ω
- 先断后合开关
- 逻辑电平:1.8V
- ESD 保护 HBM:2000V
- 行业标准 QFN、TSSOP 和 SOIC 封装
TMUX5509 的说明
TMUX5508 和 TMUX5509 (TMUX550x) 为现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器 (MUX)。TMUX5508 提供 8:1 单端通道,而 TMUX5509 提供差动 4:1 或双 4:1 单端通道。TMUX5508 和 TMUX5509 专为使用双电源(±5V 至 ±18V)或单电源(10V 至 36V)而设计。这些器件还可使用对称电源(例如 VDD = 12V、VSS = -12V)和非对称电源(例如 VDD = 12V、VSS = -5V)。TMUX550x 支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。