封装信息
| 封装 | 引脚 null | null |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TMUX4051-EP 的特性
-
VID V62/25616
-
适用于高可靠性应用的增强型产品 (EP)
-
支持国防和航空航天应用:
-
受控基线
-
一个制造基地
-
一个封装测试厂
-
军用级温度范围:–55°C 至 +125°C TA
-
延长了产品生命周期
-
产品可追溯性
-
- 单电源电压范围:5V 至 24V
- 双电源电压范围:高达 ±12V
- 低电容:3pF
- 双向信号路径
- 轨到轨运行
- 兼容 1.8V 逻辑电平
- 先断后合开关
- ESD 保护 HBM:2000V