TMUX1574DYYR

正在供货

具有断电保护功能和 1.8V 输入逻辑的 5V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关 | DYY | 16 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TMUX1574DYYR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DYY) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TMUX1574 的特性

  • Wide supply range: 1.5 V to 5.5 V
  • Low on-capacitance: 7.5 pF
  • Low on-resistance: 2 Ω
  • High bandwidth: 2 GHz
  • -40°C to +125°C operating temperature
  • 1.8 V Logic Compatible
  • Supports Input Voltage Beyond Supply
  • Integrated Pull Down Resistor on Logic Pins
  • Bidirectional Signal Path
  • Fail-Safe Logic
  • Powered-off Protection up to 3.6 V Signals
    • Pinout compatible to SN74CBTLV3257

TMUX1574 的说明

The TMUX1574 is a complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) switch. The TMUX1574 offers 2:1 SPDT switch configuration with 4-channels. Wide operating supply of 1.5 V to 5.5 V allows for use in a broad array of applications from servers and communication equipment to industrial applications. The device supports bidirectional analog and digital signals on the source (SxA, SxB) and drain (Dx) pins and can pass signals above supply up to VDD x 2, with a maximum input/output voltage of 5.5 V.

Powered-off Protection up to 3.6 V on the signal path of the TMUX1574 provides isolation when the supply voltage is removed (VDD = 0 V). Without this protection feature, switches can back-power the supply rail through an internal ESD diode and cause potential damage to the system.

Fail-Safe Logic circuitry allows voltages on the logic control pins to be applied before the supply pin, protecting the device from potential damage. All control inputs have 1.8 V logic compatible thresholds, ensuring both TTL and CMOS logic compatibility when operating in the valid supply voltage range. Integrated pull down resistor on the logic pins removes external components to reduce system size and cost.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息