主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TMUX1574DYYR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 TMUX1574
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1x1010 0.1 55 60 0.7 125 1000 183306 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.033704
96.545402
965454
0.071504
715
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000004
0.011458
115
0.000008
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000205
0.587224
5872
0.000435
4
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000996
2.853051
28531
0.002113
21
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.002865
29
0.000002
0
Sub-total
— —
0.034910
100
1000000
0.074063
741
Die Attach Adhesive
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
0.028946
45.000311
450003
0.061410
614
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.035378
54.999689
549997
0.075055
751
Sub-total
— —
0.064324
100
1000000
0.136465
1365
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
21.3928
97.240000
972400
45.385467
453855
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.572
2.600000
26000
1.213515
12135
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.033
0.150000
1500
0.070010
700
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.0022
0.010000
100
0.004667
47
Sub-total
— —
22.0000
100
1000000
46.673660
466737
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
8.27544
95.120000
951200
17.556594
175566
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.06786
0.780000
7800
0.143967
1440
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.3567
4.100000
41000
0.756750
7567
Sub-total
— —
8.70000
100
1000000
18.457311
184573
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
14.112508
88.000000
880000
29.940109
299401
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.048111
0.300001
3000
0.102069
1021
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.00016
0.000998
10
0.000339
3
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.876162
11.699002
116990
3.980334
39803
Sub-total
— —
16.036941
100
1000000
34.022851
340229
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.299619
100.000000
1000000
0.635651
6357
Sub-total
— —
0.299619
100
1000000
0.635651
6357
Total
— —
47.135794
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 118821 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 92225 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 222678 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 177857 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。